(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,544円
税込単価
1,698円

【特長】・激しい汚れ、有害な粉じんなどから全身を防護します。・身体全体を覆いな...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    4L
  • トラスココード:
    819-8967
  • JANコード:
    4939399500067
  • 質量(g):
    182.000
  • 材質1:
    タイベック[[R下]](ポリエチレン)
  • 色:
  • 適応胸囲(cm):
    100~132
  • 適応身長(cm):
    176~194
  • 適合身長(cm):
    176~194
  • 箱入数(着):
    100
  • タイプ:
    つなぎ服

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • デュポン(TM)、タイベック(R)、DuPont(TM)、Tyvek(R) は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

型番

1010B-4L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1010B-4L

10

5個

1,544( 1,698円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・激しい汚れ、有害な粉じんなどから全身を防護します。
・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。
・防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したタイベック(R)を使用しています。
【用途】
・汚れ、粉じんが発生する場所で。
【材質】
・タイベック[[R下]](ポリエチレン)

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • デュポン(TM)、タイベック(R)、DuPont(TM)、Tyvek(R) は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゼアス タイベック(R) 製続服 4Lの型番1010B-4Lのページです。
型番1010B-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

    SMS製 ズボン

    SMS製 ズボン

      MG防護服 2550

      MG防護服 2550

        SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

        SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

          MG防護服 MG2555

          MG防護服 MG2555

            PP製 ツナギ服

            PP製 ツナギ服

              PP製 保護服 ヤッケ

              PP製 保護服 ヤッケ

                TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

                TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

                  タイベック ソフトウェア II型

                  タイベック ソフトウェア II型

                    メーカー アゼアス アゼアス エイブル山内 アゼアス エイブル山内 アゼアス アゼアス トラスコ中山 アズワン
                    通常価格 1,544円 797円 1,481円 907円 1,070円 673円 726円 1,108円 1,490円
                    通常出荷日 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                    サイズ 4L - - - - - M - -
                    トラスココード 819-8967 - - - - - 819-8941 - -
                    JANコード 4939399500067 - - - - - 4939399504256 - -
                    質量(g) 182.000 - - - - - 117.000 - -
                    材質1 タイベック[[R下]](ポリエチレン) ポリプロピレン不織布(SMS) - ポリプロピレン不織布(SMS) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -

                    アゼアス タイベック(R) 製続服 4Lのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    工場内作業用
                    評価 5.0満足度:5.02021/05/19
                    市販では3Lまでしか店頭になく、ネットで4Lを探していたところ、こちらで見つけました。
                    冬場でも厚着した上からでも着用出来、身動きもスムーズでしかも丈夫で重宝間違いないと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました