(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,099円 ~ 7,258円
税込価格
6,709円 ~ 7,984円

【特長】・先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。・フード付きで土や泥の浸入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    先芯:鋼製
  • 材質2:
    踏み抜き防止板:鋼鉄製
  • 材質3:
    甲被:PVC
  • 材質4:
    底部:耐油塩化ビニール(PVC)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
寸法(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999475524
819-1139
2480.0
39.6
28.0~28.5
44
9.5
10
444
10

1個

6,099( 6,709円 )

1日目

4989999475531
819-1140
2600.0
39.9
29.0~29.5
45
10.5
11
451
10

1個

7,258( 7,984円 )

4日目

4989999475500
819-1137
2200.0
39.0
26.0~26.5
42
7.5
8
430
10

1個

7,258( 7,984円 )

1日目

4989999475517
819-1138
2360.0
39.3
27.0~27.5
43
8.5
9
437
10

1個

7,258( 7,984円 )

1日目

4989999475494
819-1136
2100.0
38.7
25.0~25.5
40
6.5
7
420
10

1個

6,099( 6,709円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。
・フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。
・耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
【用途】
・土木・建築現場。水中での軽作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

    ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

    ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

      ガロア 5 ネイビー

      ガロア 5 ネイビー

        長靴ハイブリーダーガード HB-500

        長靴ハイブリーダーガード HB-500

          メーカー トラスコ中山 ミドリ安全 福山ゴム工業 弘進ゴム
          通常価格 6,099円 6,149円 3,226円 5,572円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し 規格無し 規格無し その他規格
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 あり なし あり あり
          静電気帯電防止機能 あり なし なし なし

          作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました