(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E08691EW7.5
レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入 ベイツ タクティカルブーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,520円
税込単価
12,672円

【特長】・耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザー、耐摩耗性ナイロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長編上靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質(アッパー):
    ナイロン
  • 材質1:
    牛革
  • 材質2:
    ナイロン(シャンク部分)
  • 材質3:
    樹脂(先芯)
  • 仕様:
    セメント製法(甲革とソールをのりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)

型番

E08691EW7.5 解除

Loading...

商品情報を表示

E08691EW7.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
足幅サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E08691EW7.5

26.5
0646881818572
818-4494
1240
EW7.5
10

1個

11,520( 12,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザー、耐摩耗性ナイロンを採用しています
・EVAのクッションミッドソールを採用しています
・アウトソールには耐久ラバーを採用しています
・中間の側面は通気孔があります
・非金属製の先芯入りです(ASTM F2413-11に準拠)
・通気性に優れたラインニングを採用しており踵部分はパッド入りとなっています
・つま先まで靴紐があるのでつま先をフィットさせられます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入の型番E08691EW7.5のページです。
型番E08691EW7.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入

レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入

    Bates タクティカルブーツ (E08692)レンジャーホットウェザー EW9

    Bates タクティカルブーツ (E08692)レンジャーホットウェザー EW9

      メーカー Bates(ベイツ) Bates(ベイツ)
      通常価格 11,520円 11,000円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ 作業靴 安全靴
      形状 長編上靴 長編上靴
      甲被タイプ ひも式 ひも式
      先芯 あり -
      材質(アッパー) ナイロン -

      レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      E08691EW10
      E08691EW8.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 質量(g) 足幅サイズ

      11,520円

      ( 12,672円 )
      1個 あり

      4日目

      10290646881818626818-44991385EW10

      11,520円

      ( 12,672円 )
      1個 あり

      1日目

      1027.50646881818596818-44961285EW8.5

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました