(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミテックブーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A551350-0260
ケミテックブーツ アゼアス ケミテックブーツ 26CM

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,470円 13,704円
税込単価
15,917円 15,074円

【特長】・JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です・静電気帯電防止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細規格:
    JIS規格
  • 材質1:
    胴部:天然ゴム
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 特性:
    屈曲性、耐滑性
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 備考:
    踏み抜き防止板、つま先スチール入、中底貫通防止スチール入

型番

A551350-0260 解除

Loading...

 
カタログを表示

A551350-0260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
靴丈(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A551350-0260

26
4939399511049
2250g
819-8953
30.0
10

1個

14,470円

13,704

( 15,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です
・静電気帯電防止機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミテックブーツの型番A551350-0260のページです。
型番A551350-0260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミテックブーツ

ケミテックブーツ

    ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープ

    ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープ

      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

        メーカー アゼアス アキレス 川西工業
        通常価格 14,470円 4,983円 2,795円
        通常出荷日 1日目   1日目   7日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 -
        規格 JIS規格品 JIS規格品 -
        形状 長靴 長靴 -
        静電気帯電防止機能 あり あり -
        甲被タイプ ひも無し ひも無し -

        ケミテックブーツのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        A551350-0270
        A551350-0280
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?サイズ
        (cm)
        JANコード 質量(g) トラスココード 靴丈
        (cm)

        17,517円

        ( 19,269円 )
        1個 あり

        1日目

        102749393995110562310g819-895430.0

        16,515円

        ( 18,167円 )
        1個 あり

        1日目

        102849393995110632460g819-895531.0

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました