(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コットンソックス(5足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:992
コットンソックス(5足組)【5個入り】 コットンソックス(5ソクグミ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円

【特長】・綿100%です。・カカトとつま先補強糸入りで長持ちです。【用途】・仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • 材質1:
    綿100%
  • 色詳細:
    キナリ
  • サイズ(cm):
    24.5~27.0

Loading...

 
カタログを表示

992 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

992

4518406209928
343.000
819-2382
指付

1パック

5個入り

756( 832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%です。
・カカトとつま先補強糸入りで長持ちです。
【用途】
・仕事、スポーツ、普段履きなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コットンソックス(5足組)の型番992のページです。
型番992に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コットンソックス(5足組)

コットンソックス(5足組)

    純綿軍足(5足組)

    純綿軍足(5足組)

      靴下黒獅子 (4足組)

      靴下黒獅子 (4足組)

        靴下黒獅子 (3足組)

        靴下黒獅子 (3足組)

          クッションパイルソックス5本指 (2足組)

          クッションパイルソックス5本指 (2足組)

            ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

            ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

              純綿軍足 5足組

              純綿軍足 5足組

                ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

                ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

                  クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

                  クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

                    鋼製先芯入り作業靴

                    鋼製先芯入り作業靴

                      純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

                      純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

                        耐油衛生長靴 HB-850

                        耐油衛生長靴 HB-850

                          作業靴 ハイパーV #2000 ブラック

                          作業靴 ハイパーV #2000 ブラック

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アキレス コーコス信岡 おたふく手袋 コーコス信岡 日進ゴム
                            通常価格 756円 842円 1,211円 1,151円 1,451円 620円 938円 752円 4,985円 5,709円 903円 1,786円 5,543円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   7日目   1日目   8日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴 作業靴 靴下 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し -
                            耐油性 なし なし なし なし - なし なし なし あり あり - あり -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            カラー 白系 白系 黒系 多色 - - 白系 多色 黒系 黄系 - 白系 黒系

                            コットンソックス(5足組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            991
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 詳細タイプ

                            760円

                            ( 836円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4518406209911344.000819-2381先丸

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました