(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

靴下黒獅子 (4足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9011
靴下黒獅子 (4足組)【4個入り】 クツシタクロジシ (4ソクグミ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,215円
税込単価
1,337円

【特長】・つま先とカカトに補強糸が入っています。【用途】・仕事、スポーツ、普段...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    黒系
  • 材質1:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • 色詳細:
  • サイズ(cm):
    24.5~27.0

Loading...

 
カタログを表示

9011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9011

4518406690115
257.000
819-2376
先丸

1パック

4個入り

1,215( 1,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先とカカトに補強糸が入っています。
【用途】
・仕事、スポーツ、普段履きなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴下黒獅子 (4足組)の型番9011のページです。
型番9011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

靴下黒獅子 (4足組)

靴下黒獅子 (4足組)

    靴下黒獅子 (3足組)

    靴下黒獅子 (3足組)

      コットンソックス(5足組)

      コットンソックス(5足組)

        クッションパイルソックス5本指 (2足組)

        クッションパイルソックス5本指 (2足組)

          耐油衛生長靴 HB-850

          耐油衛生長靴 HB-850

            安全シューズ半長靴

            安全シューズ半長靴

              安全シューズハイカットタイプ

              安全シューズハイカットタイプ

                クッションパイルソックス先丸 (2足組)

                クッションパイルソックス先丸 (2足組)

                  純綿軍足(5足組)

                  純綿軍足(5足組)

                    親方寅さんブーツ先芯入り

                    親方寅さんブーツ先芯入り

                      クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

                      クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

                        クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

                        クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

                          クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

                          クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 コーコス信岡 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 ユニワールド 福山ゴム工業 アキレス アキレス アキレス
                            通常価格 1,211円 1,151円 756円 1,451円 1,786円 5,738円 4,318円 980円 842円 3,830円 4,985円 4,224円 4,224円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   8日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴 安全靴 安全靴 靴下 靴下 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            耐油性 なし なし なし - あり あり あり なし なし なし あり あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            カラー 黒系 多色 白系 - 白系 ブラック ブラック - 白系 黒系 黒系 白系 黒系

                            靴下黒獅子 (4足組)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            靴下
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/11
                            値段の割には、非常に履きやすい靴下でした。安全靴用に履きました、ムレもなくいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 詳細タイプ

                            1,211円

                            ( 1,332円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4518406690122256.000819-2377指付

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました