(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

靴の滑り止め用品 携帯・滑り止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

靴の滑り止め用品 携帯・滑り止

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,816円 ~ 2,136円
税込価格
1,998円 ~ 2,350円

【特長】・通勤やお出掛け、旅行時などの雪道や凍結道路での転倒防止に役立ちます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • カラー:
    黒系
  • 材質1:
    合成ゴム・鉄・ナイロン・他
  • 商品タイプ詳細:
    靴の滑り止め用品 携帯・滑り止
  • 色詳細:
    ブラック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
適応靴サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4935682028621
49.000
819-3272
23.0~26.0

1個

1,816( 1,998円 )

1日目

4935682028638
50.000
819-3273
26.0~29.0

1個

2,136( 2,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通勤やお出掛け、旅行時などの雪道や凍結道路での転倒防止に役立ちます。
・はずれを防ぐベルト付仕様です。
【用途】
・道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

靴の滑り止め用品 携帯・滑り止

靴の滑り止め用品 携帯・滑り止

    靴の滑り止め用品 アイス・スパイクワン

    靴の滑り止め用品 アイス・スパイクワン

      靴の滑り止め用品 アイス・すべらな~い

      靴の滑り止め用品 アイス・すべらな~い

        ズレナイ・スパイク

        ズレナイ・スパイク

          安全靴用くつひも

          安全靴用くつひも

            災害対策シューズ ソールバリアモック (耐踏抜きインソール入り)

            災害対策シューズ ソールバリアモック (耐踏抜きインソール入り)

              52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)

              52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)

                胴付長靴 26サイズ

                胴付長靴 26サイズ

                  胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

                  胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

                    結ばない靴ひも キャタピラン

                    結ばない靴ひも キャタピラン

                      着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

                      着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

                        着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

                        着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

                          メーカー コンパル コンパル コンパル コンパル トラスコ中山 丸五 エスコ コクゴ 阪神素地 PBスイスツールズ ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 1,816円 1,472円 1,762円 2,580円 220円 4,337円 990円 42,646円 41,550円 1,210円 5,867円 3,402円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 作業靴 関連品 作業靴 作業靴 関連品 関連品 関連品
                          カラー 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系 - - 黒系 - - -
                          材質1 合成ゴム・鉄・ナイロン・他 合成ゴム・鉄・他 合成ゴム・鉄・ナイロン 本体:合成ゴム、スパイク部分:鉄、座金:ポリアセタール、バンド:ナイロン・鉄 - - - - - - - -
                          商品タイプ詳細 靴の滑り止め用品 携帯・滑り止 - 靴の滑り止め用品 アイス・すべらな~い ズレナイ・スパイク - - - - - - - -
                          色詳細 ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -

                          靴の滑り止め用品 携帯・滑り止のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました