(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型遮光メガネ アイボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9160041
一眼型遮光メガネ アイボ イチガンガタシャコウメガネ アイボ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,930円
税込単価
4,323円

【特長】・色認識性能が優れているグレーレンズです。・高品質かつ耐久性のある曇り...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    グレー
  • フレーム色:
    ブラック/グリーン
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    infradur plus
  • ツル調整:
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。
  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。

型番

9160041 解除

Loading...

 
カタログを表示

9160041 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
遮光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9160041

4031101510774
819-0806
42.000
#1.7
1個

1個

3,930( 4,323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色認識性能が優れているグレーレンズです。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・テンプルの角度、長さが調整可能で顔にフィットします。
・UVA、UVB、UVCも99.9%カットします。
・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
【用途】
・ガス溶接、軽金属溶接に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー

(i)ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。
  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型遮光メガネ アイボの型番9160041のページです。
型番9160041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型遮光メガネ アイボ

一眼型遮光メガネ アイボ

    遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

    遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

      OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

      OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

        OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

        OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

          OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

          OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

            UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

            UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

              遮光メガネ NY-6 IR

              遮光メガネ NY-6 IR

                複式上下自在型遮光メガネ

                複式上下自在型遮光メガネ

                  二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                  二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                    UVカットメガネ 337W

                    UVカットメガネ 337W

                      遮光メガネ NY-3 IR

                      遮光メガネ NY-3 IR

                        レーザー光保護メガネ

                        レーザー光保護メガネ

                          メーカー UVEX アズワン OTOS OTOS OTOS UVEX 日本光器製作所 トラスコ中山 山本光学 山本光学 日本光器製作所 アズワン
                          通常価格 3,930円 3,070円 2,403円 26,170円 6,731円 3,343円 3,971円 4,165円 2,717円 1,844円 2,811円 20,154円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   13日目   3日目   1日目  
                          形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ -
                          用途 遮光 遮光 溶接用 - - 溶接用 遮光 - 溶接用 防塵 遮光 レーザー用
                          規格 EN - - - - EN - - JIS - - -
                          曇り止め - - - -
                          UVカット - - - -

                          一眼型遮光メガネ アイボのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          9160043
                          9160045
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量(g) 遮光度 内容量

                          3,930円

                          ( 4,323円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4031101510781819-080742.000#3-

                          3,930円

                          ( 4,323円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4031101510798819-080850.000#5-

                          遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました