(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.337-PET
一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF イチガンガタホゴメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円

【特長】・UVカット(99.9%)仕様で防曇加工のペトロイドAFレンズです。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚み(mm):
    約2.3
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • 高さ(mm):
    65
  • 質量(g):
    43
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 幅(mm):
    158
  • 長さ(mm):
    150
  • ツル調整:
    -

型番

NO.337-PET 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W158×H65×D150(mm)
  • 43g
  • フレーム/プラスチック
  • レンズ/PET、PET AF
  • JIS規格品
  • 紫外線カットレンズ
  • めがね併用可
  • 上ひさしサイド付
  • クッションバー付

レンズ特性

保護めがねレンズの特徴

項目耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイドレンズ-ポリカーボネートレンズに表面硬化加工。
耐擦傷性に優れる。
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズに曇止め加工。
時間経過による曇止め性能変化が小さい。
耐熱性に優れる。

性能・試験情報

保護めがねレンズ耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

項目塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイドレンズ
ペトロイド-AFレンズ××
項目メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイドレンズ
ペトロイド-AFレンズ×

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。
 
商品情報を表示

NO.337-PET の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
テンプルカラー
JANコード
トラスココード
テンプル色
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.337-PET

クリア
4984013855221
379-3711
クリア
JIS T 8147規格品、上ひさしサイド付、クッションバー付
1個

5個

1,014( 1,115円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカット(99.9%)仕様で防曇加工のペトロイドAFレンズです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AFの型番NO.337-PETのページです。
型番NO.337-PETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

    TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

    TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

      二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)

      二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)

        セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

        セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

          RELIEF セーフティグラス クリアー

          RELIEF セーフティグラス クリアー

            一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

            一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

              保護めがね 334AFゴグル 40661

              保護めがね 334AFゴグル 40661

                ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                  一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                  一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                    超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                    超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                      保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用

                      保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用

                        RELIEF セーフティグラス クリアー

                        RELIEF セーフティグラス クリアー

                          バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                          バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                            メーカー 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンアクセス トラスコ中山 スリーエムジャパン ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン リリーフ スリーエムジャパン
                            通常価格 1,014円 545円 1,771円 716円 1,418円 2,286円 1,040円 1,293円 1,403円 2,124円 2,100円 1,331円 970円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   11日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   2日目  
                            形状 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル - 一眼型メガネ ゴーグル - 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 二眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - - 防塵
                            規格 JIS ANSI ANSI ANSI - ANSI ANSI - ANSI - - - ANSI
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - - - -

                            一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.337-PET-AF
                            NO.337S-PET-AF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            曇り止め テンプルカラー JANコード トラスココード テンプル色 仕様 内容量

                            1,366円

                            ( 1,503円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア4984013896354788-6896クリア--

                            1,240円

                            ( 1,364円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ブルー4984013101373836-5859ブルー--

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました