(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX クリーニングティッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX クリーニングティッシュ【700個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,112円
税込単価
2,323円

【特長】・保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。・取り替え用クリーニングティッ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4031101620015
  • トラスココード:
    819-0829
  • 質量(g):
    306
  • タイプ:
    クリーニングティッシュ

型番

9971020 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9971020

1パック

700個入り

2,112( 2,323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。
・取り替え用クリーニングティッシュです(700枚入り)。
【商品仕様】
・クリーニングティッシュ
・JANコード:4031101620015
・トラスココード:819-0829
・質量:306g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX クリーニングティッシュの型番9971020のページです。
型番9971020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX クリーニングティッシュ

UVEX クリーニングティッシュ

    スワン 超軽量グラスシールドYF-850

    スワン 超軽量グラスシールドYF-850

      ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

      ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

        メガネ用曇り止めスプレー

        メガネ用曇り止めスプレー

          山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH

          山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH

            ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)

            ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)

              めがねケース MZ‐24

              めがねケース MZ‐24

                スワン 有機溶剤対応型ゴーグル YG-700用スペアレンズ

                スワン 有機溶剤対応型ゴーグル YG-700用スペアレンズ

                  スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズ

                  スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズ

                    JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

                    JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

                      メーカー UVEX 山本光学 ミドリ安全 アズワン 山本光学 ミドリ安全 ミドリ安全 山本光学 山本光学 アズワン
                      通常価格 2,112円 1,694円 3,211円 980円 563円 1,871円 526円 345円 2,054円 1,400円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   7日目   7日目   1日目  
                      形状 その他 - 取付型メガネ - その他 - その他 - - 一眼型メガネ
                      その他 オプション - - オプション オプション - オプション - - -
                      JANコード 4031101620015 - - - - - - - - -
                      トラスココード 819-0829 - - - - - - - - -
                      質量(g) 306 - - - - - - - - -

                      UVEX クリーニングティッシュのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました