(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 保護メガネ 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9954325
UVEX 保護メガネ 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ UVEX ホゴメガネヨウマイクロファイバーバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円

【特長】・ウベックス保護メガネ用のマイクロファイバー収納袋です。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • その他:
    オプション
  • タイプ:
    マイクロファイバーバッグ
  • 高さ(mm):
    1

型番

9954325 解除

Loading...

 
カタログを表示

9954325 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9954325

4031101619767
819-0821
9.000
190
105

5個

792( 871円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス保護メガネ用のマイクロファイバー収納袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 保護メガネ 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグの型番9954325のページです。
型番9954325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 保護メガネ 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ

UVEX 保護メガネ 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ

    ミドリ安全 めがねケース Z-9954

    ミドリ安全 めがねケース Z-9954

      メガネ用ケース

      メガネ用ケース

        保護めがね用クリーナークロス

        保護めがね用クリーナークロス

          一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

          一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

            一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

            一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

              一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

              一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                  保護めがね ゲストグラス MP-911(ハードコート) クリア

                  保護めがね ゲストグラス MP-911(ハードコート) クリア

                    Fine 保護メガネ FGシリーズ

                    Fine 保護メガネ FGシリーズ

                      一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                      一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                        保護メガネ ゴーグル型

                        保護メガネ ゴーグル型

                          山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                          山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                            メーカー UVEX ミドリ安全 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 ミドリ安全 山本光学 山本光学 ナカニシ 山本光学
                            通常価格 792円 558円 1,360円 581円 1,108円 3,017円 318円 1,014円 1,252円 1,246円 921円 4,180円 634円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            形状 その他 その他 その他 その他 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ
                            その他 オプション - オプション オプション - - - - - - - - -
                            タイプ マイクロファイバーバッグ - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            UVEX 保護メガネ 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9954320
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 幅(mm)

                            924円

                            ( 1,016円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            4031101620053819-082218.000240160

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました