(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,983円
税込単価
4,381円

【特長】・密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。・高い耐衝撃...

詳細情報を確認する

  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    グレー
  • JANコード:
    4031101566733
  • トラスココード:
    819-0812
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、 ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート
  • コーティング:
    extreme
  • レンズ厚(mm):
    2.3
  • 顔あたりソフト:

型番

9302218 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9302218

1個

3,983( 4,381円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。
・高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・視野が広く安全に作業が行えます。
・メガネの上から着用できます。
【用途】
・機械組立。
・建設、メンテナンス作業。
・研磨、切削。
・金属、機械加工。
・研究、実験。
・林業、農業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)の型番9302218のページです。
型番9302218に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    安全ゴーグル ウルトラソニック

      安全ゴーグル RG-12

      安全ゴーグル RG-12

        ゴグル型保護めがね 標準タイプ

        ゴグル型保護めがね 標準タイプ

          セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

          セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

            防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

            防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

              ブルーライトカット付グラス

              ブルーライトカット付グラス

                ブギースポルト アイシールド

                ブギースポルト アイシールド

                  ゴーグル M-40

                  ゴーグル M-40

                    ゴーグル G7-VFK

                    ゴーグル G7-VFK

                      保護ゴーグル 207FC

                      保護ゴーグル 207FC

                        ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

                        ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

                          INFIELD セーフティグラス“MILOR”

                          INFIELD セーフティグラス“MILOR”

                            メーカー UVEX UVEX 理研化学 山本光学 トラスコ中山 理研オプテック 東京硝子器械 SmithOptics 理研オプテック 理研オプテック 日本光器製作所 ミドリ安全 INFIELD SAFETY
                            通常価格 3,983円 3,068円 2,644円 623円 2,221円 2,024円 3,401円 3,519円 2,481円 2,552円 1,542円 6,183円 3,066円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   6日目~   4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目  
                            レンズ交換 - - - -
                            レンズ色 クリア - - - - - - - - - - - -
                            フレーム色 グレー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4031101566733 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-0812 - - - - - - - - - - - -

                            安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            化学工場での安全ゴーグル
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/31
                            化学工場で薬品を取り扱う際の安全ゴーグルとして使用。
                            顔に当たる部分が柔らかく、眼鏡の上からでも着用可能で、長時間着用しても締め付けで痛くなることがありません。
                            防塵加工しているので曇りにくくはありますが、数年使用していると徐々に曇りやすくなってはきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防塵
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/28
                            品質は問題なかったが、自分の顔の形状とは合わなかったのか、
                            エラストマーの隙間から粉塵が侵入してくる場合があった。
                            隙間にスポンジをかませる事で密封出来た。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました