(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ゴーグル ウルトラソニック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ゴーグル ウルトラソニック

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,068円 ~ 4,416円
税込価格
3,375円 ~ 4,858円

【特長】・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。・視野が広く安全に作業が...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS / EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート、ラバー
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品、EN166規格品
  • 特長:
    通気孔付、メガネ併用可
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は型番:9302217です。型番により色や仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

9302217

9302219

商品情報を表示

型番リスト

型番
レンズ色
フレーム色
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
コーティング
顔あたりソフト
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
グレー
4031101566771
819-0811
80.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート、ラバー
extreme
1個

1個

3,068( 3,375円 )

1日目

クリア
オレンジ
4031101566696
819-0813
80.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート、ラバー
extreme
1個

1個

3,068( 3,375円 )

18日目

グレー
グレー
4031101248424
836-4297
-
-
-
excellence
-
1個

1個

4,416( 4,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。
・視野が広く安全に作業が行えます。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
・高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
【用途】
・機械組立。
・建設、メンテナンス作業。
・研磨、切削。
・金属、機械加工。
・研究、実験。
・林業、農業。

(i)ご注意

  • 画像は型番:9302217です。型番により色や仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴーグル ウルトラソニック

安全ゴーグル ウルトラソニック

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

      安全ゴーグル RG-12

      安全ゴーグル RG-12

        セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

        セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

          レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

          レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

            ゴーグル G7-VFK

            ゴーグル G7-VFK

              保護ゴーグル 207FCV

              保護ゴーグル 207FCV

                ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

                ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

                  ゴーグル M-40

                  ゴーグル M-40

                    保護ゴーグル 207FC

                    保護ゴーグル 207FC

                      保護ゴーグル 203

                      保護ゴーグル 203

                        防曇セーフティゴーグル

                        防曇セーフティゴーグル

                          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                            メーカー UVEX UVEX 理研化学 トラスコ中山 アズワン 理研オプテック 日本光器製作所 アズワン 理研オプテック 日本光器製作所 日本光器製作所 理研オプテック ケニス
                            通常価格 3,068円 3,983円 2,644円 2,221円 2,723円 2,552円 1,788円 1,857円 2,481円 1,542円 848円 2,381円 1,293円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   10日目~   9日目   3日目   3日目   2日目   11日目  
                            形状 ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - -
                            規格 JIS / EN - EN - JIS - - - JIS - - JIS -
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - -

                            安全ゴーグル ウルトラソニックのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            粉塵除け
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/18
                            この商品は社内で金属を削る作業を行った際に粉塵除けとして購入しました。問題なく使えたと思います。安全ゴーグルとしては普通のもので想定の範囲内でしたので、評価は”3”にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました