(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 二眼型保護メガネ アイスリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 二眼型保護メガネ アイスリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,321円 ~ 7,681円  特別価格 
税込価格
1,453円 ~ 8,449円  特別価格 

【特長】・テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れた...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
規格
レンズ色
テンプルカラー
角度調整
ノーズパッド
JANコード
トラスココード
質量(g)
コーティング
ツル調整
防傷加工
防曇加工
テンプル色
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JIS / EN
クリア
-
4031101651057
836-6622
39.000
plus
-
-
-
1個

1個

2,702( 2,972円 )

1日目

JIS / EN
クリア
-
4031101567099
836-6623
39.000
excellence
-
-
-
1個

5個

2,522( 2,774円 )

1日目

JIS / EN
クリア
-
4031101567075
819-0798
30
excellence
-
-
-
1個

5個

2,944円

2,748

( 3,023円 )

2日目

EN
グレー
-
4031101529738
836-6624
39.000
excellence
-
-
-
1個

5個

1,321( 1,453円 )

2日目

JIS / EN
クリア
-
4031101651071
836-6627
85.000
AR
-
-
反射防止タイプ
1個

5個

7,681円

6,486

( 7,135円 )

2日目

EN
ライトグリーン
-
4031101578286
836-6625
39.000
variomatic
-
ブラック
調光タイプ
1個

5個

5,121円

4,348

( 4,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです
・メタルフリーです
・耐薬品性があります
【用途】
・機械組立
・建設、メンテナンス作業
・研磨、切削
・金属、機械加工
・研究、実験
・林業、農業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 二眼型保護メガネ アイスリー

UVEX 二眼型保護メガネ アイスリー

    一眼型保護メガネ スポーツスタイル

    一眼型保護メガネ スポーツスタイル

      保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

      保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

        保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

        保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

          一眼型保護メガネ ストレートツル

          一眼型保護メガネ ストレートツル

            保護メガネ 1眼型

            保護メガネ 1眼型

              保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

              保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

                一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

                一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

                  オーバーグラス保護めがね

                  オーバーグラス保護めがね

                    ライトフィット二眼型セーフティグラス

                    ライトフィット二眼型セーフティグラス

                      ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                      ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                        保護メガネ 727

                        保護メガネ 727

                          山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                          山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                            メーカー UVEX UVEX ケニス ブッシュネル 山本光学 ナカニシ 理研オプテック トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 ミドリ安全 東京硝子器械 山本光学
                            通常価格 1,321円 1,522円 3,732円 2,523円 1,370円 3,483円 2,630円 660円 1,320円 1,569円 3,282円 2,901円 924円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   6日目   9日目   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目~   1日目  
                            形状 二眼型メガネ - - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ -
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - -
                            傷防止 - - - - - -
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート - - - - - - - - - - -

                            UVEX 二眼型保護メガネ アイスリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました