(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,309円
税込単価
4,740円

【特長】・121℃での滅菌処理が可能です。・テンプル部分にソフト素材を使用しフ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • ノーズパッド:
  • JANコード:
    4031101556819
  • トラスココード:
    819-0795
  • 質量(g):
    29
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    Clean
  • レンズ厚(mm):
    1.5

型番

9178500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9178500

5個

4,309( 4,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・121℃での滅菌処理が可能です。
・テンプル部分にソフト素材を使用しフィット感に優れます。
【用途】
・機械組立。
・建設、メンテナンス作業。
・研磨、切削。
・金属、機械加工。
・研究、実験。
・林業、農業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)の型番9178500のページです。
型番9178500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

    UVEX 二眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX 二眼型保護メガネ アイスリー

      一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB

      一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB

        防じんメガネ ブルー/ピンク

        防じんメガネ ブルー/ピンク

          安全ゴーグル ウルトラソニック

          安全ゴーグル ウルトラソニック

            安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

            安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

              UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

              UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

                保護ゴーグル 203

                保護ゴーグル 203

                  UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                  UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                    Fine 保護メガネ FGシリーズ

                    Fine 保護メガネ FGシリーズ

                      一眼型保護メガネ アイボ

                      一眼型保護メガネ アイボ

                        ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                        ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                          保護ゴーグル 205

                          保護ゴーグル 205

                            メーカー UVEX UVEX UVEX トーヨーセフティー UVEX UVEX UVEX 日本光器製作所 UVEX 山本光学 UVEX 山本光学 日本光器製作所
                            通常価格 4,309円 1,321円 3,443円 1,764円 3,068円 3,983円 1,840円 848円 1,316円 1,246円 1,621円 1,681円 1,988円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   3日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - ゴーグル - - ゴーグル - 一眼型メガネ - ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 - - - - - - - - 防塵 - 防塵 -
                            規格 EN - - - JIS / EN - - - - JIS - - -
                            曇り止め - - - - - - -
                            UVカット - - - -

                            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました