(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん・防毒マスク 吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じん・防毒マスク 吸収缶

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
518円 ~ 643円
税込価格
570円 ~ 707円

【特長】・印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
対象ガス
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高許容透過濃度(ppm)
試験濃度(%)
破過時間(分)
規格値(分以上)
試験ガス
国家検定合格番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
取替用パーツ
オプション
ハロゲンガス/酸性ガス
-
4959382123011
819-5457
60
1/5
0.02/0.03
117/190
40/80
塩素/塩化水素
TN479/JIS T 8152
-

5個

643( 707円 )

1日目

取替用パーツ
オプション
有機ガス
-
4959382123004
819-5456
55
5
0.03
100
50
シクロヘキサン
TN478
10

5個

518( 570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
・ハロゲン、酸性ガス用です。
・薄型フィルタです。
【用途】
・低濃度の有毒ガスの発生する作業用。
・有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん・防毒マスク 吸収缶

防じん・防毒マスク 吸収缶

    直結式小型吸収缶 吸収缶

    直結式小型吸収缶 吸収缶

      直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

      直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

        直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

        直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

          シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

          シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

            防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

            防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

              吸収缶 KGC-70型

              吸収缶 KGC-70型

                硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

                硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

                  吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入

                  吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入

                    吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

                    吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

                      直結式吸収缶(有機ガス用)

                      直結式吸収缶(有機ガス用)

                        ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

                        ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

                          吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

                          吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン 興研 興研 東京硝子器械 興研 エスコ 興研 興研
                            通常価格 518円 455円 477円 2,642円 3,230円 2,420円 1,932円 441円 2,640円 325円 380円 2,694円 38,381円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目~   9日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   15日目  

                            防じん・防毒マスク 吸収缶のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            有機溶剤使用職場で使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
                            社内で有機溶剤を使用する職場で使用しています。職場では十分な換気、排気をしていますが、より職場の安全性向上の為にこの商品と防じん・防毒マスクとの組み合わせで使用しています。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました