(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,642円
税込価格
2,906円

【特長】・アンモニアガス用吸収缶です。・国家検定合格品です。【用途】・有毒ガス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 適合機種:
    GM164、GM164-1
  • 国家検定区分:
    直結式

(i)ご注意

  • 不明な点や吸収缶の種類が分からない点などは、メーカーに問い合わせてください。 GM-164と環境ガスに適用した吸収缶をセットで使用してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象ガス
JANコード
トラスココード
質量(g)
試験ガス
国家検定合格番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アンモニア
4959382009711
820-2792
215.000
アンモニア
TN472

5個

2,642( 2,906円 )

4日目

有機ガス
4959382009704
820-2794
137.000
シクロヘキサン
TN474

5個

2,642( 2,906円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンモニアガス用吸収缶です。
・国家検定合格品です。
【用途】
・有毒ガスの作業

(i)ご注意

  • 不明な点や吸収缶の種類が分からない点などは、メーカーに問い合わせてください。 GM-164と環境ガスに適用した吸収缶をセットで使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

    シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

    シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

      直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

      直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

        吸収缶CA-606シアン化水素用

        吸収缶CA-606シアン化水素用

          直結式小型吸収缶 吸収缶

          直結式小型吸収缶 吸収缶

            防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

            防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

              防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

              防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

                防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

                防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

                  吸収缶 有機ガス用 M-102-X/OV

                  吸収缶 有機ガス用 M-102-X/OV

                    吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

                    吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

                      CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

                      CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

                        吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

                        吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

                          東京硝子器械 吸収缶

                          東京硝子器械 吸収缶

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 東京硝子器械 重松製作所 アズワン アズワン アズワン SK-11 東京硝子器械 重松製作所 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 2,642円 3,230円 477円 4,310円 455円 450円 440円 1,630円 518円 3,160円 3,829円 2,640円 380円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   10日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   7日目   4日目   7日目   6日目~  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - - - マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 防毒 防毒 - - - -
                            適合機種 GM164、GM164-1 GM164、GM164-1 GM185-1、GM81S、GM81SF - - - - - - - - - -
                            国家検定区分 直結式 直結式 - - - - - - - - - - -

                            直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗装作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/23
                            塗装作業時に使用しており、においが全くしないので、体内への侵入を防げていると実感できている。
                            健康面で安心できるので、作業にも集中できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました