(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん・防毒マスク 全面形面体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TW088-L
防じん・防毒マスク 全面形面体 シゲマツ ボウドクマスク ボウジンマスク TW08

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,234円
税込単価
16,757円

【特長】・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • 詳細タイプ:
    防じん・防毒兼用マスク
  • 適合吸収缶:
    Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • 適合ろ過材:
    T4、X3、T2、X2
  • 質量(g):
    360.000
  • 材質1:
    接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 吸気抵抗(Pa):
    40
  • 排気抵抗(Pa):
    60
  • 国家検定合格番号:
    防毒マスク:第TN450号、防じんマスク:Y3フィルタ使用時 第686号、X3フィルタ使用時 第TM607号、T2フィルタ使用時 第TM740号、X2フィルタ使用時 第TM634号

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルターは別売です。

型番

TW088-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TW088-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW088-L

L
4959382118123
819-5437
165
203

1個

15,234( 16,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・作業性を考慮したデザインです。
・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
・アイピースが傷つきにくく、フード付使い捨て式防護服や保護帽が装着しやすい形状です。
【用途】
・グラインダー作業やスプレー塗装作業など。
【材質】
・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルターは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスク 全面形面体の型番TW088-Lのページです。
型番TW088-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん・防毒マスク 全面形面体

防じん・防毒マスク 全面形面体

    直結式小型防毒マスク 全面形面体

    直結式小型防毒マスク 全面形面体

      直結式小型防毒マスク

      直結式小型防毒マスク

        防毒・防じんマスクTW099

        防毒・防じんマスクTW099

          直結式小型防毒マスク GMシリーズ

          直結式小型防毒マスク GMシリーズ

            シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

            シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

              防毒マスク(有機ガス用)パラマスクⅡ G307

              防毒マスク(有機ガス用)パラマスクⅡ G307

                防毒マスク面体 7700J

                防毒マスク面体 7700J

                  三商 防毒マスク GM28S

                  三商 防毒マスク GM28S

                    防毒マスク・防じんマスク

                    防毒マスク・防じんマスク

                      アズワン 防毒マスク GM185-1

                      アズワン 防毒マスク GM185-1

                        シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋

                        シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋

                          防毒マスク GM76-S 本体

                          防毒マスク GM76-S 本体

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン 重松製作所 アズワン スリーエムジャパン 三商 重松製作所 アズワン 重松製作所 東京硝子器械
                            通常価格 15,234円 15,988円 25,085円 26,845円 2,760円 29,325円 19,278円 3,341円 2,652円 2,757円 17,500円 2,497円 2,430円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - - マスク本体 - マスク本体 マスク本体 - マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 - - - 防毒 - 防毒 防毒 - 防毒
                            規格 TN - - TN - - - TN - TN TN - -
                            詳細タイプ 防じん・防毒兼用マスク 全面形面体 - 防じん・防毒兼用マスク - - - - - 防じん・防毒兼用マスク - 防毒マスク用携行袋 -
                            適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV - CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV(CA-107L/OVは、キャップ#50504が必要です。) Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3+/OV、XPL3/MX - - - - - Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX - - -

                            防じん・防毒マスク 全面形面体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TW088-M
                            TW088-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            16,037円

                            ( 17,641円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4959382118116819-5436158190

                            16,037円

                            ( 17,641円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            S4959382118109819-5435150177

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました