(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面体 3000/7000シリーズ用オプション製品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:388
面体 3000/7000シリーズ用オプション製品【1~200個入り】 3M フロントキャップ 388

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
402円
税込単価
442円

【特長】・吹き付け塗装等で発生する大粒のミストによる、ろ過材の目詰まりを軽減さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

カタログを表示

388 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
入数
キット内容
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

388

フロントキャップ
3311J-55、3311J-100、7011J-55、7011J-100
4987580171909
795-2449
11.000
ポリエチレン
1個/セット
フロントキャップ
オプション部品:防じん機能を有する吸収缶3000シリーズ、7000シリーズ用

5個

402( 442円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹き付け塗装等で発生する大粒のミストによる、ろ過材の目詰まりを軽減させる用途にご使用ください
・オーバースプレーガード300Jを保持するためのキャップです<388>
【用途】
・吹付け塗装作業

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面体 3000/7000シリーズ用オプション製品の型番388のページです。
型番388に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面体 3000/7000シリーズ用オプション製品

面体 3000/7000シリーズ用オプション製品

    3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N

    3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N

      3M 吸水カバー 775

      3M 吸水カバー 775

        防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

        防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

          防毒マスク 6000シリーズ

          防毒マスク 6000シリーズ

            直結式小型防毒マスク 全面形面体

            直結式小型防毒マスク 全面形面体

              ホルムアルデヒド用マスクセット

              ホルムアルデヒド用マスクセット

                防毒マスク EOGマスクセット G-7-06

                防毒マスク EOGマスクセット G-7-06

                  防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶

                  防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶

                    直結式小型防毒マスク 半面形面体

                    直結式小型防毒マスク 半面形面体

                      防毒マスク 半面形面体 6000

                      防毒マスク 半面形面体 6000

                        有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

                        有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

                          直結式小型防毒マスク GM76

                          直結式小型防毒マスク GM76

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 重松製作所 アズワン アズワン アズワン 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 重松製作所
                            通常価格 402円 927円 960円 3,532円 3,555円 15,988円 2,342円 2,594円 2,610円 4,968円 3,520円 1,907円 2,526円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ - 取替用パーツ - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -

                            面体 3000/7000シリーズ用オプション製品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            300-OHSP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 入数 キット内容 用途

                            6,419円

                            ( 7,061円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            オーバースプレーガード吸入缶3000シリーズ、7000シリーズ用4987580130951485-558240.000ポリエステル、レイヨン200個/セットオーバースプレーガード吸収缶3000シリーズ、7000シリーズ用

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました