(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M バーサフロー フードセット S-855J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M バーサフロー フードセット S-855J

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,212円 37,502円
税込単価
45,333円 41,252円

【特長】・風向調整機能付きのヘッドサスペンションと視野の広い軽量フードをセット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    電動ファン付防じん
  • 適合機種:
    JTRS-855J
  • JANコード:
    4987580215511
  • トラスココード:
    795-8544
  • 質量(g):
    430.000
  • 材質1:
    バイザー部:アセテート
  • 面体の種類:
    フード
  • 摘要:
    耐薬品性

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-855J

1個

41,212円

37,502

( 41,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風向調整機能付きのヘッドサスペンションと視野の広い軽量フードをセットアップして使用するタイプです。
・ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出しを開閉できます。
・耐薬品性を向上させた仕様でワイドな視界を保ち、軽量です。
・フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。
・ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
・フードは交換が可能です。
・3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンや3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]送気マスク用レギュレーター V-シリーズと組み合わせて使用します。
【材質】
・バイザー部:アセテート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー フードセット S-855Jの型番S-855Jのページです。
型番S-855Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M バーサフロー フードセット S-855J

3M バーサフロー フードセット S-855J

    バーサフロー

    バーサフロー

      バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100

      バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100

        3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

        3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

          バーサフロー フェイスシールド

          バーサフロー フェイスシールド

            3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付

            3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付

              3M アドフロー用ウエストベルト 835000

              3M アドフロー用ウエストベルト 835000

                3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

                3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

                  3M アドフロー 連結管 834016

                  3M アドフロー 連結管 834016

                    3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                    3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                      アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

                      アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

                        3M アドフロー用フィルターカバー 838031

                        3M アドフロー用フィルターカバー 838031

                          3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150

                          3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 41,212円 9,660円 65,955円 29,629円 50,509円 76,374円 9,933円 6,987円 8,756円 39,846円 221,528円 2,790円 8,587円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 - - 取替用パーツ - - - 取替用パーツ -
                            商品用途 電動ファン付防じん - - - - - - - - - - 送気 -
                            適合機種 JTRS-855J - - - - - - S-133JL、S-333JL、S-433JL - TR-332 - 832005J -
                            JANコード 4987580215511 - 4987580172395 4987580172418 - 4987580172401 - 4987580172258 - 4987580188242 - 4549395643042 4549395410903
                            トラスココード 795-8544 - 795-5863 795-5880 - 795-5871 - 828-9829 - 795-9800 - 829-1030 819-2642

                            3M バーサフロー フードセット S-855Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました