(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6000F/2071-RL2M
取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2 トリカエシキボウジンマスク 6000F/2071-RL2

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,780円 19,412円
税込単価
21,758円 21,353円

【特長】・RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • 質量(g):
    700.000
  • 材質1:
    熱可塑性エラストマー
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • 横(mm):
    185
  • 吸気抵抗(Pa):
    80以下
  • 縦(mm):
    220

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

6000F/2071-RL2M 解除

Loading...

 
カタログを表示

6000F/2071-RL2M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6000F/2071-RL2M

M
4987580171466
795-2813

1個

19,780円

19,412

( 21,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。
・広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
・RL3合格のろ過材2091/2097/7093も使用可能です。
・吸収缶6000シリーズを取り付ければ防毒マスクとしても使用可能です。
【用途】
・研削、研磨、溶接作業。
・アスベスト除去作業。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2の型番6000F/2071-RL2Mのページです。
型番6000F/2071-RL2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2

取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2

    YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材

    YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材

      取替え式防じんマスク(吸気補助具付)

      取替え式防じんマスク(吸気補助具付)

        取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

        取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

          取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2097

          取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2097

            防じんマスク DR33L・フィルターL

            防じんマスク DR33L・フィルターL

              取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

              取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

                取替式防じんマスク 交換用ろ過材 3753

                取替式防じんマスク 交換用ろ過材 3753

                  取替え式 防じんマスクRL3

                  取替え式 防じんマスクRL3

                    メーカー スリーエムジャパン 山本光学 山本光学 スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 興研 スリーエムジャパン トーヨーセフティー
                    通常価格 19,780円 1,478円 31,065円 2,640円 1,652円 650円 2,239円 208円 251円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   5日目~  
                    商品タイプ マスク本体 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 取替用パーツ - マスク本体 取替用パーツ -
                    商品用途 取替式防じん - 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん
                    規格 RL2 RL2 RL2 RL2 RL3 - RL2 RS2 RS3
                    質量(g) 700.000 - - - - - - - -
                    材質1 熱可塑性エラストマー - - - - - - - -

                    取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    6000F/2071-RL2L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード

                    19,780円

                    ( 21,758円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    L4987580171473795-2805

                    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました