(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TEAMWENDY SAR用 バイザーキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TEAMWENDY SAR用 バイザーキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,519円
税込単価
21,471円

【特長】・飛来物から目を保護します。・上の位置と下の位置にセットしたときにしっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    外装
  • JANコード:
    0846275004134
  • 質量(g):
    85
  • トラスココード:
    820-2697
  • 材質1:
    ポリカーボネート

型番

80-VIS-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80-VIS-01

1個

19,519( 21,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛来物から目を保護します。
・上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
【商品仕様】
・EN166-2Bに準拠
・ANSI Z87.1に準拠
・適合ヘルメット:SAR TACTICAL、SAR BACKCOUNTRY(レール付)シリーズ
・TEAMWENDY SAR用 バイザーキット
・JANコード:0846275004134
・トラスココード:820-2697
・質量:85g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY SAR用 バイザーキットの型番80-VIS-01のページです。
型番80-VIS-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TEAMWENDY SAR用 バイザーキット

TEAMWENDY SAR用 バイザーキット

    ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

    ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

      ヘルメット

      ヘルメット

        ヘルメット用あごひも

        ヘルメット用あごひも

          ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-5B用)

          ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-5B用)

            TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)

            TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)

              トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

              トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

                取替え用ひさし

                取替え用ひさし

                  ヘルメット用あご紐

                  ヘルメット用あご紐

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S

                      ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-1F-II 耳紐

                      ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-1F-II 耳紐

                        ペンホルダー 溝付き/溝なしヘルメット用

                        ペンホルダー 溝付き/溝なしヘルメット用

                          トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-S

                          トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-S

                            メーカー TEAM WENDY トーヨーセフティー ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 TEAM WENDY トーヨーセフティー トーヨーセフティー DICプラスチック トーヨーセフティー ミドリ安全 日本緑十字社 トーヨーセフティー
                            通常価格 19,519円 300円 1,200円 430円 419円 7,425円 884円 1,105円 302円 1,106円 320円 773円 420円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目~   1日目   9日目   4日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 外装 - その他 - - - - 外装 - - - その他 -
                            JANコード 0846275004134 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 85 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-2697 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -

                            TEAMWENDY SAR用 バイザーキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました