(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TEAMWENDY EXFIL用酸素マスクストラップキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TEAMWENDY EXFIL用酸素マスクストラップキット【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,021円
税込単価
18,723円

【特長】・TEAM WENDY社製Exfil[[R上]]ヘルメットシリーズに取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    外装
  • JANコード:
    0846275002741
  • 質量(g):
    48
  • トラスココード:
    820-2693
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合機種:
    Airbornes System社製PHAOS・SOLR、Cobham社製PHANTOM(TM)02

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70-MAK

1パック

2個入り

17,021( 18,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TEAM WENDY社製Exfil[[R上]]ヘルメットシリーズに取り付け可能です。
・カムロックシステムがついており、片手でサイズの調整ができます。
・マスクに直接取り付けられます。
・OEMフロントストラップでもマスクを取り付けられます。
・右側のストラップにはクイックリリースバックルが付属されています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY EXFIL用酸素マスクストラップキットの型番70-MAKのページです。
型番70-MAKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TEAMWENDY EXFIL用酸素マスクストラップキット

TEAMWENDY EXFIL用酸素マスクストラップキット

    ヘルメット用あごひも

    ヘルメット用あごひも

      ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCL 耳アゴ紐

      ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCL 耳アゴ紐

        ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長仕様)

        ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長仕様)

          ヘルメット用あご紐

          ヘルメット用あご紐

            タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ

            タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ

              あご紐

              あご紐

                ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                  ミドリ安全 ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用

                  ミドリ安全 ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用

                    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐

                    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐

                      ミドリ安全 耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用

                      ミドリ安全 耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用

                        スペア スプリングバンド ビジョンベルデ VG501/502/503用

                        スペア スプリングバンド ビジョンベルデ VG501/502/503用

                          ペンホルダー 溝付き/溝なしヘルメット用

                          ペンホルダー 溝付き/溝なしヘルメット用

                            メーカー TEAM WENDY ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 日本緑十字社
                            通常価格 17,021円 430円 877円 480円 302円 168円 498円 213円 302円 960円 850円 1,869円 773円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   4日目   1日目   4日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 外装 - - - - - 外装 外装 - - - その他 その他
                            JANコード 0846275002741 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 48 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-2693 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            TEAMWENDY EXFIL用酸素マスクストラップキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました