(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムフィットリテンション 左利き目用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21-B12-LED
カムフィットリテンション 左利き目用 TEAMWENDY カムフィットリテンション

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,905円 29,032円
税込単価
36,196円 31,935円

LTP、カーボンシリーズに適合するカムフィットリテンションです。【特長】・BO...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    内装
  • 材質1:
    ポリプロピレン

(i)ご注意

  • ヘルメットには取付穴が4つ必要です。
  • USMC用ではありません。

型番

21-B12-LED 解除

Loading...

 
カタログを表示

21-B12-LED の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-B12-LED

XL
フォリッジグリーン
0846275003922
80
820-2652

1個

32,905円

29,032

( 31,935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LTP、カーボンシリーズに適合するカムフィットリテンションです。
【特長】
・BOAクロージャーシステムを搭載しているので片手でサイズを調整できます。
・調整紐とあご紐で頭部に合わせた微妙なフィットを実現します。
・左利き目用にリリースバックルは右側につけられています。

(i)ご注意

  • ヘルメットには取付穴が4つ必要です。
  • USMC用ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムフィットリテンション 左利き目用の型番21-B12-LEDのページです。
型番21-B12-LEDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムフィットリテンション 左利き目用

カムフィットリテンション 左利き目用

    ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

    ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

      ヘルメット掛け/かっぱ掛け

      ヘルメット掛け/かっぱ掛け

        あご紐

        あご紐

          ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG

          ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG

            e (イー) 帽章  (ヘルメット用バンド付) 表示入り

            e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 表示入り

              トーヨーセフティ ヘルメットカバー

              トーヨーセフティ ヘルメットカバー

                ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き) No.74

                ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き) No.74

                  TEAMWENDY スタンダード あご紐

                  TEAMWENDY スタンダード あご紐

                    ヘルインナージェットヘル用

                    ヘルインナージェットヘル用

                      DIC カラーリングシール GV

                      DIC カラーリングシール GV

                        DIC カラーリングシール BL

                        DIC カラーリングシール BL

                          ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCL 内装一式

                          ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCL 内装一式

                            メーカー TEAM WENDY トーヨーセフティー 杉田エース 谷沢製作所 ミドリ安全 つくし工房 トーヨーセフティー トーヨーセフティー TEAM WENDY ペンギンエース DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 32,905円 213円 19,239円 498円 4,666円 805円 1,267円 1,089円 9,919円 1,457円 893円 863円 2,800円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目   8日目   7日目   9日目  
                            商品タイプ 内装 外装 ラック 外装 その他 ステッカー - その他 外装 帽子 ステッカー ステッカー -
                            材質1 ポリプロピレン - - - - - - - ポリプロピレン(PP) - - - -

                            カムフィットリテンション 左利き目用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            21-B11-LED
                            21-B21-LED
                            21-B22-LED
                            21-B31-LED
                            21-B32-LED
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード

                            32,905円

                            ( 36,196円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M/Lフォリッジグリーン084627500391577820-2651

                            32,905円

                            ( 36,196円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            M/Lブラック084627500393977820-2653

                            32,905円

                            ( 36,196円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            XLブラック084627500394680820-2654

                            32,905円

                            ( 36,196円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M/Lコヨーテ084627500395377820-2655

                            32,905円

                            ( 36,196円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            XLコヨーテ084627500396080820-2656

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました