(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AA16型ヘルメット 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AA16型ヘルメット 白

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,691円 ~ 5,063円
税込価格
5,160円 ~ 5,569円

従来製品に比べ圧倒的軽量化を実現しました。塗装ではない遮熱ヘルメットです。衝撃...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
質量(g)
墜落時保護用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562116364828
819-2384
340

1個

4,691( 5,160円 )

1日目

4562116364811
819-2383
320
×

1個

5,063( 5,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来製品に比べ圧倒的軽量化を実現しました。
塗装ではない遮熱ヘルメットです。
衝撃吸収ライナーがあります。
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AA16型ヘルメット 白

AA16型ヘルメット 白

    AA16-FV型ヘルメット (アメリカンタイプ)

    AA16-FV型ヘルメット (アメリカンタイプ)

      ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LMV RA α

      ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LMV RA α

        ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

        ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

          ヘルメット SC-MPE RA

          ヘルメット SC-MPE RA

            ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LM RA α

            ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LM RA α

              ミドリ安全 ヘルメット SC-M RA α

              ミドリ安全 ヘルメット SC-M RA α

                ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

                ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

                  ヘルメット SC-12PCLV RA α

                  ヘルメット SC-12PCLV RA α

                    メーカー DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 4,691円 2,774円 3,421円 7,033円 1,890円 3,075円 2,297円 4,328円 6,700円
                    通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   9日目   4日目~   1日目   4日目~   1日目~   9日目  
                    商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                    ホワイト ホワイト - - - - - - -
                    材質 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリエチレン樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂
                    透明バイザー
                    シールド面・スライダー面 -

                    AA16型ヘルメット 白のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました