(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TEAMWENDY Exfil SAR バックカウントリーヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:82N-BL
TEAMWENDY Exfil SAR バックカウントリーヘルメット チームウェンディー EXFILE SAR バックカウンタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,350円 45,362円
税込単価
54,285円 49,898円

【特長】・サーチ&レスキュー用ヘルメットです。・Boa[[R上]]クロージャー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    630.0
  • サイズ(cm):
    53~63

(i)ご注意

  • 本ヘルメットは産業用、乗車用ヘルメットではありません。
  • 本ヘルメットは産業用、乗車用ヘルメットではありません。

Loading...

 
カタログを表示

82N-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82N-BL

ブルー
0846275003878
820-2605

1個

49,350円

45,362

( 49,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーチ&レスキュー用ヘルメットです。
・Boa[[R上]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
【用途】
・災害救助用。

(i)ご注意

  • 本ヘルメットは産業用、乗車用ヘルメットではありません。
  • 本ヘルメットは産業用、乗車用ヘルメットではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY Exfil SAR バックカウントリーヘルメットの型番82N-BLのページです。
型番82N-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TEAMWENDY Exfil SAR バックカウントリーヘルメット

TEAMWENDY Exfil SAR バックカウントリーヘルメット

    TEAMWENDY Exfi カーボンヘルメット Revolve TPUライナー

    TEAMWENDY Exfi カーボンヘルメット Revolve TPUライナー

      タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

      タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

        TRUSCO ヘルメット(高通気タイプ)

        TRUSCO ヘルメット(高通気タイプ)

          タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

          タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

            谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

            谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

              ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモーク

              ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモーク

                メーカー TEAM WENDY TEAM WENDY 谷沢製作所 トラスコ中山 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全
                通常価格 49,350円 129,583円 8,001円 5,208円 8,584円 8,324円 5,172円
                通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ その他 その他 アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ -
                透明バイザー - -
                シールド面・スライダー面 - -
                通気孔 - -
                衝撃吸収ライナー(KP) - -

                TEAMWENDY Exfil SAR バックカウントリーヘルメットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                82N-BK
                82N-OR
                82N-RD
                82N-WH
                82N-YL
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード

                49,350円

                ( 54,285円 )
                1個 あり

                1日目

                ブラック0846275003403820-2604

                49,350円

                ( 54,285円 )
                1個 あり

                4日目

                オレンジ0846275003427820-2606

                49,350円

                ( 54,285円 )
                1個 あり

                1日目

                レッド0846275003397820-2607

                49,350円

                ( 54,285円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイト0846275003410820-2608

                49,350円

                ( 54,285円 )
                1個 あり

                1日目

                イエロー0846275003861820-2609

                ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました