(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,471円  特別価格 
税込価格
3,818円  特別価格 

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    435
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • 衝撃吸収ライナー:
    エアライト
  • 墜落時保護用:
    合格

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーム
4546721002566
793-8632
10

3個

3,471円

3,300

( 3,630円 )

1日目

グリーン
4546721002573
793-8641
10

3個

3,471円

3,300

( 3,630円 )

4日目

ホワイト
4546721002559
793-8659
10

3個

3,471円

3,300

( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用、定期的な内装交換や耐電試験の際の内装取り外しが簡単にできます。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
・雨天時に不快な雨垂れを防ぐ溝付構造です。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

    谷沢 エアライト搭載ヘルメット

    谷沢 エアライト搭載ヘルメット

      タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

      タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

        谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

        谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

          タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

          タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

            タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

            タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

                タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH

                タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH

                  エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

                  エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

                    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

                    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

                      タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

                      タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

                        エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付)

                        エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付)

                          タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

                          タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,471円 3,597円 8,001円 8,324円 3,399円 3,095円 8,584円 8,324円 4,743円 8,750円 3,386円 4,357円 4,357円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 - ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 - -
                            通気孔

                            タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました