(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

谷沢 エアライト搭載ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:179-JPZ-B1-J
谷沢 エアライト搭載ヘルメット タニザワ エアライトトウサイヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,021円
税込単価
4,423円

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    380
  • 材質1:
    帽体:軽量FRP樹脂
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • 衝撃吸収ライナー:
    エアライト
  • 墜落時保護用:
    合格

型番

179-JPZ-B1-J 解除

Loading...

 
カタログを表示

179-JPZ-B1-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

179-JPZ-B1-J

ブルー
4546721002542
793-8586
10

1個

4,021( 4,423円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用、定期的な内装交換や耐電試験の際の内装取り外しが簡単にできます。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
・雨天時に不快な雨垂れを防ぐ溝付構造です。
【用途】
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

谷沢 エアライト搭載ヘルメットの型番179-JPZ-B1-Jのページです。
型番179-JPZ-B1-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

谷沢 エアライト搭載ヘルメット

谷沢 エアライト搭載ヘルメット

    タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

    タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

      タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

      タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

        タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

        タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

          タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH

          タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH

            タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

            タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

                タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

                タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

                  谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

                  谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

                    エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

                    エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

                      タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

                      タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

                        エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)

                        エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)

                          タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

                          タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製アメリカンアイプ)

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,597円 3,095円 3,471円 3,399円 8,324円 8,584円 8,750円 8,001円 8,324円 4,743円 4,357円 3,496円 3,386円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 - FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー - -
                            シールド面・スライダー面 - -
                            通気孔 -

                            谷沢 エアライト搭載ヘルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            179-JPZ-C3-J
                            179-JPZ-W1-J
                            179-JPZ-Y2-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10クリーム4546721002535793-8594

                            4,021円

                            ( 4,423円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ホワイト4546721003808793-8608

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10イエロー4546721002528793-8616

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました