(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:161VJ-SH-W3V2-J
谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット タニザワ エアライトトウサイシールドメンツキヘルメット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,324円
税込単価
9,156円

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    535
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • シールド色:
    クリア
  • 衝撃吸収ライナー:
    エアライト
  • 墜落時保護用:
    合格
  • 溝有無:
    あり

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

161VJ-SH-W3V2-J 解除

Loading...

 
カタログを表示

161VJ-SH-W3V2-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161VJ-SH-W3V2-J

ホワイト
透明グレー
4546721002597
799-5768
10

1個

8,324( 9,156円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。
・雨垂れに強い溝付きスタイルです。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
【用途】
・電気絶縁用。
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。
【材質】
・帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂
・内装:低密度ポリエチレン

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメットの型番161VJ-SH-W3V2-Jのページです。
型番161VJ-SH-W3V2-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット

    FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-101J-SH-EPA

    FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-101J-SH-EPA

      タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

      タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

        タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH

        タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH

          ヘルメット SC-11BVS M50 RA KP

          ヘルメット SC-11BVS M50 RA KP

            ヘルメット SC-11BVS RA KP

            ヘルメット SC-11BVS RA KP

              ヘルメット SC-11BS RA KP

              ヘルメット SC-11BS RA KP

                ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  PC樹脂製ヘルメット エアライト(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                  PC樹脂製ヘルメット エアライト(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                    ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付

                    ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付

                      ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

                        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

                          ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

                          ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック 谷沢製作所 ミドリ安全 DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 8,324円 9,757円 8,001円 8,324円 5,377円 4,931円 5,611円 5,469円 9,136円 5,546円 6,055円 9,665円 7,033円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目~   4日目~   6日目   1日目   4日目~   1日目   9日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔

                            谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            161VJ-SH-G2V3-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?バイザー色 JANコード トラスココード

                            8,324円

                            ( 9,156円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グリーン透明グリーン4546721002603799-5750

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました