(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,001円 ~ 8,888円
税込価格
8,801円 ~ 9,777円

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    535
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • シールド色:
    クリア
  • 衝撃吸収ライナー:
    エアライト
  • 墜落時保護用:
    合格
  • 溝有無:
    なし

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明グレー
4546721002610
799-5717
10

1個

8,001( 8,801円 )

1日目

透明グリーン
4546721002627
799-5725
10

1個

8,888( 9,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH

    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・シールド面付)

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・シールド面付)

        タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

        タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

          PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

          PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

            タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

            タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

                トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

                トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

                  ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

                  ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

                    ヘルメット SC-MPCS RA KP

                    ヘルメット SC-MPCS RA KP

                      ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

                      ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

                        ヘルメット SC-11PCLVS M50 RA KP

                        ヘルメット SC-11PCLVS M50 RA KP

                          ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

                          ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 8,001円 8,584円 10,040円 8,740円 8,707円 12,150円 8,750円 5,455円 8,706円 7,200円 6,734円 6,786円 5,596円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ - MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            ホワイト - - ホワイト - - - - - - - - -
                            材質 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリエチレン樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -

                            タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました