(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:109-JPZ-B11-J
タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ タニザワ エアライトトウサイヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,542円
税込単価
3,896円

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    380
  • 材質1:
    帽体:軽量FRP樹脂
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • 衝撃吸収ライナー:
    エアライト
  • 墜落時保護用:
    合格

型番

109-JPZ-B11-J 解除

Loading...

 
カタログを表示

109-JPZ-B11-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
帽体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-JPZ-B11-J

ブルー
4546721002511
793-8225
スカイブルー
10

3個

3,542( 3,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用、定期的な内装交換や耐電試験の際の内装取り外しが簡単にできます。
・片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています。
【用途】
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZの型番109-JPZ-B11-Jのページです。
型番109-JPZ-B11-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

    ヘルメット前ひさし型

    ヘルメット前ひさし型

      タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

      タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

          FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

          FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

            FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

            FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

              エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

              エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

                タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

                  ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#181-FZ(EPA)

                  ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#181-FZ(EPA)

                    ヘルメット野球帽型 FRP

                    ヘルメット野球帽型 FRP

                      エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)

                      エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)

                        ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZ

                        ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZ

                          ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ

                          ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ

                            メーカー 谷沢製作所 ユニット 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ユニット 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,399円 5,950円 4,021円 3,810円 4,094円 3,816円 3,935円 2,311円 3,462円 2,829円 3,496円 2,836円 2,107円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ - - MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 - - FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - -
                            通気孔 - - - -

                            タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109-JPZ-W1-J
                            109-JPZ-Y2-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 帽体色

                            3,399円

                            ( 3,739円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            10ホワイト4546721002498793-8233-

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10イエロー4546721002504793-8241-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました