(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:108J-SH-Y2-J
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH タニザワ エアライトトウサイシールドメンツキヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,750円
税込単価
9,625円

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    455
  • 材質1:
    帽体:軽量FRP樹脂
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン
  • 材質3:
    シールド面:ポリカーボネート樹脂
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • シールド色:
    クリア

型番

108J-SH-Y2-J 解除

Loading...

 
カタログを表示

108J-SH-Y2-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108J-SH-Y2-J

イエロー
4546721002672
793-8217
10

1個

8,750( 9,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。
・好評の軽量型「かるメット」です。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
【用途】
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SHの型番108J-SH-Y2-Jのページです。
型番108J-SH-Y2-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

    ヘルメット SC-MPCS RA KP

    ヘルメット SC-MPCS RA KP

      電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

      電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

        ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

          タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

            タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

            タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

              ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

                ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

                  ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                  ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                    ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット MA型(MPタイプ)

                      ヘルメット MA型(MPタイプ)

                        ヘルメット AA型(雨垂れ防止溝付) AA

                        ヘルメット AA型(雨垂れ防止溝付) AA

                          ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                            メーカー 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 住ベ テクノプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック DICプラスチック
                            通常価格 8,750円 7,200円 9,757円 5,608円 8,740円 12,150円 2,308円 2,685円 2,171円 2,427円 2,309円 2,720円 2,647円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   6日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   3日目~   6日目  
                            商品タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ
                            材質 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔 -

                            タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            108J-SH-W1-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            8,750円

                            ( 9,625円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4546721002665793-8209

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました