(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,136円
税込単価
3,450円

【特長】・床上養生に最適です。・ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してあ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    1×50
  • JANコード:
    4560118185403
  • トラスココード:
    819-9221
  • 質量(g):
    6800
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)+特殊紙
  • 色詳細:
    ダンボール色

(i)ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YJS105

5個

3,136( 3,450円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床上養生に最適です。
・ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。
【用途】
・緩衝・養生材として。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・長さ(m):50
・JANコード:4560118185403
・トラスココード:819-9221
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)+特殊紙

(i)ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50Mの型番YJS105のページです。
型番YJS105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50M

積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50M

    養生シート 大地シート

    養生シート 大地シート

      片段PEクロス

      片段PEクロス

        養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

        養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

          養生クッションシート

          養生クッションシート

            エムエフ 養生シート

            エムエフ 養生シート

              MF エンビシート(黒)0.3

              MF エンビシート(黒)0.3

                エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                  柱養生紙

                  柱養生紙

                    ブルーガード

                    ブルーガード

                      サイレンスマット

                      サイレンスマット

                        防草用シート グランドバリアクロス-7

                        防草用シート グランドバリアクロス-7

                          プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

                          プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

                            メーカー 積水化学工業 エムエフ エムエフ アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ ワコーパレット 萩原工業 住化プラステック
                            通常価格 3,136円 3,657円 4,248円 3,014円 6,300円 3,443円 7,270円 33,846円 1,951円 12,247円 10,550円 20,507円 2,300円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   5日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - - ブルーシート 養生シート - - 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ - - ロールタイプ -
                            その他 その他 その他 ブルー - その他 ブラック ブラック その他 ブルー - グリーン ブラック
                            幅×長さ(m) 1×50 0.93X50 1×25 1.18×30 1×25 1×50 1×30 1×10 - 1×20 - - 0.91×1.82
                            JANコード 4560118185403 - - - - - - - - - - - -

                            積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました