(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はがせるフェルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はがせるフェルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,693円 ~ 22,788円
税込価格
22,762円 ~ 25,067円

【特長】・裏面の透明フィルムをはがして取り付けます。・凹凸のある塗り壁・クロス...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    2
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質1:
    表面:ポリエステル100%
  • 材質2:
    裏面:アクリル樹脂
  • 長さ(m):
    10
  • 幅(m):
    0.91

(i)ご注意

  • 屋内用なので、屋外では使用しないで下さい。
  • 直射日光の当たる場所、高温になる場所、火気の近くでは変形する場合があります。また、結露する場所や湿気の多い場所では、すべる場合がありますので使用しないで下さい。
  • 白木や高級家具への使用は避けてください。
  • 長時間貼り付けたままにしておくと、剥がしにくくなることがあります。2週間に1度はめくって風通しをして下さい。
  • 汚れた時は合成洗剤で軽く手洗いをして下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ
818-9804
4903757279759
-

1個

20,693( 22,762円 )

1日目

グレー
818-9805
4903757279766
-

1個

22,788( 25,067円 )

6日目

レッド
818-9806
4903757279773
ローズ

1個

20,693( 22,762円 )

1日目

ブルー
818-9807
4903757279780
-

1個

20,693( 22,762円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面の透明フィルムをはがして取り付けます。
・凹凸のある塗り壁・クロス壁、カーペット・畳には吸着しません。
・貼るだけでしっかり吸着します。
・きれいに剥がす事ができくりかえし使えます。
・汚れた場合は洗濯して繰り返し使えます。
【用途】
・フローリング床のキズ防止に。
・平滑な柱・壁面の養生に。
【材質】
・表面:ポリエステル100%
・裏面:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • 屋内用なので、屋外では使用しないで下さい。
  • 直射日光の当たる場所、高温になる場所、火気の近くでは変形する場合があります。また、結露する場所や湿気の多い場所では、すべる場合がありますので使用しないで下さい。
  • 白木や高級家具への使用は避けてください。
  • 長時間貼り付けたままにしておくと、剥がしにくくなることがあります。2週間に1度はめくって風通しをして下さい。
  • 汚れた時は合成洗剤で軽く手洗いをして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はがせるフェルト

はがせるフェルト

    ゴムシートシート

    ゴムシートシート

      和気産業 ゴムシート WGS-5-R

      和気産業 ゴムシート WGS-5-R

        ポリフィルム

        ポリフィルム

          ジャバラシートEPT

          ジャバラシートEPT

            ジャバラシートCR

            ジャバラシートCR

              フェイスガード

              フェイスガード

                エンビシート平ツヤ

                エンビシート平ツヤ

                  養生防護マット

                  養生防護マット

                    粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                    粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                      吸着養生シート

                      吸着養生シート

                        ネオペイブレックス

                        ネオペイブレックス

                          0.08mm 床面養生シート(2巻)

                          0.08mm 床面養生シート(2巻)

                            メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 エムエフ シバタ工業 シバタ工業 エムエフ エムエフ KEIAI(敬相) 萩原工業 トラスコ中山 仙台銘板 エスコ
                            通常価格 20,693円 1,183円 22,214円 2,750円 33,011円 22,898円 6,455円 20,825円 25,256円 15,761円 3,452円 17,610円 10,090円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            厚さ(mm) 2 0.5 - - - - - 1.2 3.5 0.11 3 15 0.08
                            質量(g) 4800.0 50 - - - - - - - - - - -
                            材質1 表面:ポリエステル100% 天然ゴム(NR) - - - - - - - - - - -
                            材質2 裏面:アクリル樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 10 1 - - - - - - - - - - -

                            はがせるフェルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました