(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生プラダン(ダンプラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

養生プラダン(ダンプラ)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
250円 ~ 1,319円
税込価格
275円 ~ 1,451円

【特長】・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    4
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

未確定37件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅×長さ(m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
養生シート
折りたたみタイプ
ブルー
0.91×1.82
-
4905009504961
337-9957
980.000
1枚

5個

1,106( 1,217円 )

3日目

養生シート
-
グリーン
0.91×1.82
-
4905009504985
337-9965
980.000
1枚

5個

1,319( 1,451円 )

3日目

養生シート
-
グレー
0.91×1.82
-
4905009504978
337-9973
980.000
1枚

5個

1,195( 1,315円 )

1日目

養生シート
-
その他
0.91×1.82
ナチュラル
4905009504930
337-9981
980.000
1枚

5個

1,195( 1,315円 )

3日目

養生シート
折りたたみタイプ
イエロー
0.91×1.82
-
4905009504992
338-0025
980.000
1枚

5個

1,195( 1,315円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
ブラック
0.3×0.45
-
4905009578382
792-1144
80.000
-

1個

251( 276円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
ブルー
0.3×0.45
-
4905009578399
792-1152
80.000
-

5個

251( 276円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
グリーン
0.3×0.45
-
4905009578412
792-1161
80.000
-

1個

251( 276円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
グレー
0.3×0.45
-
4905009578405
792-1179
80.000
-

5個

251( 276円 )

2日目

養生シート
折りたたみタイプ
その他
0.3×0.45
ナチュラル
4905009578368
513-7446
80.000
-

5個

250( 275円 )

4日目

養生シート
折りたたみタイプ
ホワイト
0.3×0.45
-
4905009578375
513-7462
80.000
-

1個

250( 275円 )

4日目

養生シート
折りたたみタイプ
グリーン
0.45×0.6
-
4905009578337
513-7501
160.000
-

1個

309( 340円 )

6日目

養生シート
折りたたみタイプ
その他
0.45×0.6
ナチュラル
4905009578283
513-7527
160.000
-

1個

309( 340円 )

6日目

養生シート
折りたたみタイプ
ホワイト
0.45×0.6
-
4905009578290
513-7543
160.000
-

1個

309( 340円 )

2日目

養生シート
折りたたみタイプ
イエロー
0.45×0.6
-
4905009578344
513-7551
160.000
-

5個

309( 340円 )

4日目

養生シート
折りたたみタイプ
ブラック
0.3×0.91
-
4905009505234
513-7560
162.000
-

1個

309( 340円 )

6日目

養生シート
折りたたみタイプ
グリーン
0.3×0.91
-
4905009505265
513-7586
162.000
-

1個

309( 340円 )

9日目

養生シート
折りたたみタイプ
グレー
0.3×0.91
-
4905009505258
513-7594
162.000
-

1個

309( 340円 )

9日目

養生シート
折りたたみタイプ
その他
0.3×0.91
ナチュラル
4905009505210
513-7608
162.000
-

1個

309( 340円 )

9日目

養生シート
折りたたみタイプ
ホワイト
0.3×0.91
-
4905009505227
513-7624
162.000
-

1個

309( 340円 )

6日目

養生シート
折りたたみタイプ
イエロー
0.3×0.91
-
4905009505272
513-7632
162.000
-

1個

309( 340円 )

9日目

養生シート
折りたたみタイプ
ブラック
0.45×0.91
-
4905009505166
513-7641
242.000
-

10個

439( 483円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
ブルー
0.45×0.91
-
4905009505173
513-7659
242.000
-

10個

439( 483円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
グリーン
0.45×0.91
-
4905009505197
513-7667
242.000
-

5個

439( 483円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
グレー
0.45×0.91
-
4905009505180
513-7675
242.000
-

5個

439( 483円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
その他
0.45×0.91
ナチュラル
4905009505142
513-7683
242.000
-

10個

439( 483円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
ホワイト
0.45×0.91
-
4905009505159
513-7705
242.000
-

10個

439( 483円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
イエロー
0.45×0.91
-
4905009505203
513-7713
242.000
-

10個

439( 483円 )

4日目

養生シート
折りたたみタイプ
ブラック
0.6×0.91
-
4905009505098
513-7721
323.000
-

10個

564( 620円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
ブルー
0.6×0.91
-
4905009505104
513-7730
323.000
-

10個

564( 620円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
グレー
0.6×0.91
-
4905009505111
513-7756
323.000
-

5個

564( 620円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
その他
0.6×0.91
ナチュラル
4905009505074
513-7764
323.000
-

10個

564( 620円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
ホワイト
0.6×0.91
-
4905009505081
513-7781
323.000
-

10個

513( 564円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
イエロー
0.6×0.91
-
4905009505135
513-7799
323.000
-

10個

513( 564円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
ブルー
0.91×0.91
-
4905009505036
363-0421
490.000
1枚

5個

890( 979円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
グリーン
0.91×0.91
-
4905009505050
363-0439
490.000
1枚

5個

890( 979円 )

1日目

養生シート
折りたたみタイプ
イエロー
0.91×0.91
-
4905009505067
363-0471
490.000
1枚

5個

890( 979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
・紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
【用途】
・養生に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生プラダン(ダンプラ)

養生プラダン(ダンプラ)

    床養生材 ピッタリガード

    床養生材 ピッタリガード

      ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

      ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

        900×900×9mm プラダン

        900×900×9mm プラダン

          白ゴムシート

          白ゴムシート

            保冷・保温シート

            保冷・保温シート

              ブラックターフ フラット

              ブラックターフ フラット

                床養生ボード(20枚)

                床養生ボード(20枚)

                  0.01mm 養生シート(2巻)

                  0.01mm 養生シート(2巻)

                    0.1mm 床面養生シート(厚手)

                    0.1mm 床面養生シート(厚手)

                      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                        1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

                        1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

                          光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

                          光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

                            メーカー アイリスオーヤマ 日大工業 日大工業 エスコ 和気産業 エスコ エムエフ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 250円 22,945円 457円 3,310円 253円 7,239円 10,707円 19,630円 4,420円 9,880円 11,220円 9,480円 3,580円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                            厚さ(mm) 4 3 50 9 3 0.28 - - 0.01 0.1 0.03 約0.15 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            養生プラダン(ダンプラ) のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                            棚の目隠し
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/29
                            棚が外から丸見えなので、その目隠しに使用しています。加工しやすく重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場の養生に使用しました。
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/30
                            軽くてしっかりしています。
                            自由に裁断可能なので汎用性が高いです。
                            再利用可能なのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メタルラックのシート
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            事務所のメタルラックのシートとして使用しています。
                            小物も置けるようになりり便利です。
                            加工も簡単なので万能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の養生用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/01
                            作業時の養生用に活用しています。軽量で、折り曲げ加工も容易なので、柔軟に養生材として活用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            風防・仕切りとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/23
                            温度に敏感な装置の簡易的な仕切りとして使用しています。
                            軽くて加工が容易なのがよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました