(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

和気産業 養生シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-050
和気産業 養生シート ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,156円
税込単価
8,972円

【特長】・すべりにくく、破れにくいシートです。【用途】・建築現場の養生シートと...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 直射日光を避けて保管して下さい
  • 水で塗れた場所で使用しないで下さい。
  • 耐熱温度60℃以下で使用してください。
  • 急傾斜の場所では使用しないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

CS-050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-050

グリーン
0.03
818-9812
4903757245570
5500.0
100
1.8
10

2個

8,156( 8,972円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべりにくく、破れにくいシートです。
【用途】
・建築現場の養生シートとして。

(i)ご注意

  • 直射日光を避けて保管して下さい
  • 水で塗れた場所で使用しないで下さい。
  • 耐熱温度60℃以下で使用してください。
  • 急傾斜の場所では使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和気産業 養生シートの型番CS-050のページです。
型番CS-050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

和気産業 養生シート

和気産業 養生シート

    リフォームカーテンカーテンノミ

    リフォームカーテンカーテンノミ

      階段養生材 段之介

      階段養生材 段之介

        ホワイト養生シート

        ホワイト養生シート

          養生用 吸着用シート

          養生用 吸着用シート

            TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

            TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

              エンビシートB山

              エンビシートB山

                エムエフ 養生シート

                エムエフ 養生シート

                  はがせるフェルト

                  はがせるフェルト

                    エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                    エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                      吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                      吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                        保護ステップ

                        保護ステップ

                          エンビシート平ツヤ

                          エンビシート平ツヤ

                            メーカー 和気産業 エムエフ エムエフ エムエフ ワタナベ工業 トラスコ中山 エムエフ エムエフ 和気産業 エムエフ ワタナベ工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 3,058円 10,770円 5,748円 5,996円 1,825円 2,357円 24,216円 3,443円 20,693円 33,846円 3,583円 7,111円 20,825円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目  
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - 表面:ポリエステル100% - - - -

                            和気産業 養生シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-051
                            CS-053
                            CS-054
                            CS-055
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?厚さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 長さ(m) 幅(m)

                            8,097円

                            ( 8,907円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10グリーン0.05818-981349037572455875000.01001

                            3,482円

                            ( 3,830円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ブラック0.07818-981449037572456002200.0271

                            4,046円

                            ( 4,451円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10透明0.02818-981549037572456173800.01001.8

                            3,058円

                            ( 3,364円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10グリーン0.05818-981649037572480211550.0301

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました