(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

敷板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

敷板

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,119円 ~ 45,700円  特別価格 
税込価格
47,431円 ~ 50,270円  特別価格 

【特長】・鉄製に比べると軽量です・プレス一体成形で割れにくいです

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 敷板上を車両が通行する際には必ず徐行してください。
  • 敷板上を車両が通行する際には必ず徐行してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
トラスココード
質量(g)
タイプ
特長
材質(本体)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
仮設マット
ブラック
1.5X1.2
25
459-3669
24000.0
両面突起
樹脂製でありながら、トラック等の大型車輌が乗っても破壊しない強度
ポリエチレン(PE)
1枚

1個

45,700( 50,270円 )

8日目

仮設マット
ブラック
0.91X1.82
28
818-8534
22000.0
-
-
-
-

1個

43,119円

34,624

( 38,086円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製に比べると軽量です
・プレス一体成形で割れにくいです

(i)ご注意

  • 敷板上を車両が通行する際には必ず徐行してください。
  • 敷板上を車両が通行する際には必ず徐行してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

敷板

敷板

    MF 青階段 ケコミなし (14枚入)

    MF 青階段 ケコミなし (14枚入)

      ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

      ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

        養生防護マット

        養生防護マット

          ネオペイブレックス

          ネオペイブレックス

            プラベニ

            プラベニ

              ジャバラシートEPT

              ジャバラシートEPT

                ジャバラシートCR

                ジャバラシートCR

                  プラベニソフト両面NS(ノンスリップ)

                  プラベニソフト両面NS(ノンスリップ)

                    ニューダイコク板

                    ニューダイコク板

                      プラベニハード(床養生シート)

                      プラベニハード(床養生シート)

                        不織布ロール 幅1mX長さ50m

                        不織布ロール 幅1mX長さ50m

                          粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                          粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                            メーカー 三甲 エムエフ 日大工業 KEIAI(敬相) 仙台銘板 エムエフ シバタ工業 シバタ工業 積水化学工業 エムエフ 積水化学工業 トラスコ中山 萩原工業
                            通常価格 43,119円 7,692円 2,763円 25,256円 17,610円 538円 33,011円 22,898円 17,958円 67,935円 3,466円 7,720円 15,761円
                            通常出荷日 8日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目  
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました