(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,859円
税込単価
9,745円

【特長】・単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 幅×長さ(m):
    1×50
  • 目合(mm):
    4×4
  • JANコード:
    4989999467093
  • トラスココード:
    818-3839
  • 質量(g):
    5200
  • 材質1:
    ネット:ポリエチレン(PE)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE

型番

TNF-1050-GN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNF-1050-GN

1個

8,859( 9,745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
【用途】
・工事現場など囲い。
・スキー場などでの区画整理。
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(m):1
・長さ(m):50
・目合(mm):*
・目合:4×4mm
・JANコード:4989999467093
・トラスココード:818-3839
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・ネット:ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50mの型番TNF-1050-GNのページです。
型番TNF-1050-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

    25mm目 アイデアネット

    25mm目 アイデアネット

      ホームネット

      ホームネット

        からすネット(ブルー)

        からすネット(ブルー)

          美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウン

          美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウン

            養生ネット

            養生ネット

              フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

              フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

                からすネット

                からすネット

                  φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

                  φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

                    ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m

                    ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m

                      からすネット(イエロー)

                      からすネット(イエロー)

                        12mm目 アイデアネット

                        12mm目 アイデアネット

                          2.0x3.0m からすネット(ブルー)

                          2.0x3.0m からすネット(ブルー)

                            メーカー トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ ユタカメイク エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,859円 4,180円 2,400円 6,360円 5,160円 6,300円 9,808円 6,007円 1,650円 11,511円 5,640円 3,660円 4,730円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット - - 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                            形状 ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - - シートタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ
                            グリーン - グリーン ブルー その他 グリーン - イエロー - - イエロー - ブルー
                            幅×長さ(m) 1×50 - - - - - 1×50 - - - - - 2×3
                            目合(mm) 4×4 25 約25 4 4×4 30 90×10 4 - - 4 約12 4

                            TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました