(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窓用防音透明シート(UVカット剤入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSFP-12ST
窓用防音透明シート(UVカット剤入) マドヨウボウオントウメイシート(UVカットザイイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,576円
税込単価
120,534円

【特長】・UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。・厚み2mmの...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    2
  • 材質1:
    表面:難燃性塩ビフィルム
  • 幅(m):
    0.92
  • 材質2:
    芯材:ポリエステル
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 引張強度:
    縦819N/3cm、横703N/3cm
  • 引裂強度:
    縦52.4N、横94.3N

(i)ご注意

  • 網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。
  • 粘着剤は付いていませんので軟質塩ビ用両面テープなどで取り付けてください。
  • 網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。 粘着剤は付いていませんので両面テープなどで取り付けてください。

型番

TSFP-12ST 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

窓用防音透明シート(UVカット剤入) 使用例
商品情報を表示

TSFP-12ST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSFP-12ST

4989999414448
778-9521
28700.0
12

1個

109,576( 120,534円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
・厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
・特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
・ハサミやカッターでのカットが可能です。
・透明なので、シートの反対側を視認可能です。
・防炎認定品です。
【用途】
・窓からの騒音対策に。
・防音間仕切りとして。
・工事騒音の外部漏れ防止用内張りシートとして。
・工事現場の仮囲いシートとして。

(i)ご注意

  • 網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。
  • 粘着剤は付いていませんので軟質塩ビ用両面テープなどで取り付けてください。
  • 網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。 粘着剤は付いていませんので両面テープなどで取り付けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

窓用防音透明シート(UVカット剤入)の型番TSFP-12STのページです。
型番TSFP-12STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓用防音透明シート(UVカット剤入)

窓用防音透明シート(UVカット剤入)

    工事現場用防音シート

    工事現場用防音シート

      エコ防音シート

      エコ防音シート

        ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ

        ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ

          ワイヤー電極線 高速加工用タイプ

          ワイヤー電極線 高速加工用タイプ

            アンセル ポーラベア ライトウエイト

            アンセル ポーラベア ライトウエイト

              電磁波計

              電磁波計

                サニタリー管用継手 -溶接タイプロングチーズ-

                サニタリー管用継手 -溶接タイプロングチーズ-

                  CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35 1巻タイプ

                  CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35 1巻タイプ

                    ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ

                    ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ

                      薄型シリンダ CCDシリーズ 複動標準タイプ

                      薄型シリンダ CCDシリーズ 複動標準タイプ

                        CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35

                        CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35

                          一般管継手 プラグ HP

                          一般管継手 プラグ HP

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 ミスミ ミスミ アンセル A-Gas Japan(旧FUSO) CSE(シー・エス・イー) チバ・テクノ ミスミ CHELIC(チェリック) チバ・テクノ CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 29,327円 37,983円 20,580円 19,982円 40,237円 23,276円 35,588円 1,684円 15,160円 36,386円 - 46,667円 523円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   19日目   9日目~   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   11日目   8日目~  
                            透明 グレー グレー - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 1 0.46 - - - - - - - - - -
                            材質1 表面:難燃性塩ビフィルム シート:ポリオレフィン - - - - - - - - - - -
                            幅(m) 0.92 1.91 - - - - - - - - - - -
                            材質2 芯材:ポリエステル ハトメ:真鍮(内径:12mm) - - - - - - - - - - -

                            窓用防音透明シート(UVカット剤入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSFP-2ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m)

                            29,327円

                            ( 32,260円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999414431778-95134780.02

                            防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました