(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターピークロスブルー #3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPC18BL
ターピークロスブルー #3000 ターピークロスブルー #3000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,596円
税込単価
67,756円

【特長】・軽くて丈夫な高品質のシートです。・汚れがついても落ちやすくなっていま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火のそばでの使用は、おやめください。燃えたり、溶けたりすることがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TPC18BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPC18BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
特長
特長3
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC18BL

1.83×100
4962074703224
382-5647
-
28000.0
軽くて丈夫な高品質のシートです。
汚れがついても落ちやすくなっています。
雨除けなどの野積みカバーや建築現場、土木現場の床下に使用
1巻

1個

61,596( 67,756円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な高品質のシートです。
・汚れがついても落ちやすくなっています。
【用途】
・雨除けなどの野積みカバーに。
・建築現場、土木現場の床下に。

(i)ご注意

  • 火のそばでの使用は、おやめください。燃えたり、溶けたりすることがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターピークロスブルー #3000の型番TPC18BLのページです。
型番TPC18BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターピークロスブルー #3000

ターピークロスブルー #3000

    ブルーシート#2000/#2200/#3000

    ブルーシート#2000/#2200/#3000

      カラーシート ブルークロス #1000

      カラーシート ブルークロス #1000

        薄物ブルーシート

        薄物ブルーシート

          ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

          ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

            コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

            コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

              コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

              コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                ブルーシートα #3000

                ブルーシートα #3000

                  多目的カラフルシート

                  多目的カラフルシート

                    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                      最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                      最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                        #2500 OSブルークロス

                        #2500 OSブルークロス

                          ブル-シート

                          ブル-シート

                            メーカー 萩原工業 コンドーテック 萩原工業 萩原工業 旭産業 コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 ペンギンエース ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 萩原工業
                            通常価格 30,815円 625円 19,536円 318円 4,644円 797円 4,050円 1,050円 495円 32,631円 1,153円 20,419円 1,302円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ ブルーシート ブルーシート ブルーシート - - ブルーシート ブルーシート ブルーシート カラーシート - - - -
                            形状 ロールタイプ - ロールタイプ - - - - 折りたたみタイプ - - - - -
                            ブルー - - ブルー ブルー - - ブルー - ブルー ホワイト ブルー ブルー
                            厚さ(mm) 0.25 - 0.13 約0.1 0.22 - - 0.25 - 0.22 0.1 0.18 約0.12
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - -

                            ターピークロスブルー #3000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPC09BL
                            TPC27BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g) 特長 特長3 用途 内容量

                            30,815円

                            ( 33,897円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.9×1004962074705648789-7677なし13860.0----

                            92,571円

                            ( 101,828円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.7×1004962074705631789-7685なし42040.0----

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました