(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシート#2200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP2-1010B
ブルーシート#2200 ブルーシート#2200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,686円
税込単価
23,855円

【特長】・#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性が...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.16
  • 詳細タイプ:
    シートタイプ
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 番手(#):
    2200
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 防炎性能試験番号:
    FALSE
  • 引張強度:
    縦500N/5cm、横480N/5cm
  • 耐久期間:
    約2年

(i)ご注意

  • ハトメは付いていませんが、ジョイントホールを押すとヒモなどを通すための穴が開きます。

型番

TP2-1010B 解除

Loading...

製品特長・仕様

図面

TP2-1010B/TP2-1818B/TP2-1827B/TP2-1836B/TP2-2736B/TP2-3636B/TP2-3654B/TP2-5454B/TP2-5472B/TP2-5490B/TP2-7272B/TP2-7290B

ブルーシート#2200 図面
商品情報を表示

TP2-1010B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
ハトメ数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP2-1010B

4989999469943
819-1866
11700.0
10
10
44
10

1個

21,686( 23,855円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
・廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
・ジョイントホールの強度はアルミハトメと同等以上です。
【用途】
・屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
・農水産業用シート。
・雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • ハトメは付いていませんが、ジョイントホールを押すとヒモなどを通すための穴が開きます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート#2200の型番TP2-1010Bのページです。
型番TP2-1010Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーシート#2200

ブルーシート#2200

    Zシート BLUE

    Zシート BLUE

      防水ブルーシート

      防水ブルーシート

        ブルーシート アルファーシート #1500

        ブルーシート アルファーシート #1500

          ブルーシート #3600相当タイプ

          ブルーシート #3600相当タイプ

            OSシート #2500

            OSシート #2500

              多目的EVAシート

              多目的EVAシート

                アルミ遮熱シート 吸着タイプ

                アルミ遮熱シート 吸着タイプ

                  ブラックシート #2500

                  ブラックシート #2500

                    B30-1010ブルーシート

                    B30-1010ブルーシート

                      メーカー トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 アズワン
                      通常価格 1,243円 2,334円 660円 2,056円 350円 1,534円 1,946円 1,390円 1,161円 16,766円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目  
                      ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - - ブラック -
                      厚さ(mm) 0.16 - 0.18 0.11 - 0.18 0.8 - 0.18 -
                      詳細タイプ シートタイプ - - - - - - - - -
                      材質1 ポリエチレン(PE) - シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm) シート:ポリエチレン(PE) - - エチレン(EVA) - - -
                      番手(#) 2200 - 2000 1500 - - - - - -

                      ブルーシート#2200のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TP2-1818B
                      TP2-1827B
                      TP2-1836B
                      TP2-2736B
                      TP2-3636B
                      TP2-3654B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(m) ハトメ数(個)

                      1,243円

                      ( 1,367円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      104989999469837819-1855380.01.81.88

                      1,832円

                      ( 2,015円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      104989999469844819-1856570.02.71.810

                      2,461円

                      ( 2,707円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      104989999469851819-1857760.03.61.812

                      2,877円

                      ( 3,165円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      104989999469868819-185811403.62.714

                      4,090円

                      ( 4,499円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      104989999469875819-18591520.03.63.616

                      5,501円

                      ( 6,051円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      104989999469882819-18602270.05.43.620

                      ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました