(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#2500 OSブルークロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OSBL18100
#2500 OSブルークロス #2500 OSブルークロス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,312円
税込単価
44,343円

【特長】・土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブルーシートです。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.18
  • ハトメ数(個):
    なし
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 引張強度:
    縦480N/5cm、横360N/5cm
  • 耐久期間:
    約10ヵ月

型番

OSBL18100 解除

Loading...

 
カタログを表示

OSBL18100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSBL18100

1.8×100
4962074705709
789-6034
23040.0

1個

40,312( 44,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブルーシートです。
【用途】
・土木現場においての部材、法面、土間などの養生カバーに。
・建築現場の仮囲い用の壁面用。
・資材カバーや野積養生用に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#2500 OSブルークロスの型番OSBL18100のページです。
型番OSBL18100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#2500 OSブルークロス

#2500 OSブルークロス

    ターピークロスブルー #3000

    ターピークロスブルー #3000

      NEOブルーシートS

      NEOブルーシートS

        ブルーシート#2000/#2200/#3000

        ブルーシート#2000/#2200/#3000

          薄物ブルーシート

          薄物ブルーシート

            OSシート #2500

            OSシート #2500

              ブル-シート

              ブル-シート

                コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

                コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

                  最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                  最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                    ブルーシート #3400

                    ブルーシート #3400

                      ブルーシートα #3000

                      ブルーシートα #3000

                        コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                        コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                          ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

                          ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 コンドーテック 萩原工業 萩原工業 萩原工業 コンドーテック ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 コンドーテック 旭産業
                            通常価格 20,419円 30,815円 529円 625円 318円 1,534円 1,302円 797円 1,153円 769円 1,050円 4,050円 4,644円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~  
                            ブルー ブルー ブルー - ブルー ブルー ブルー - ホワイト - ブルー - ブルー
                            厚さ(mm) 0.18 0.25 - - 約0.1 0.18 約0.12 - 0.1 0.25 0.25 - 0.22
                            ハトメ数(個) なし - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - シート:ポリエチレン(PE) - シート:ポリエチレン - シート:ポリエチレン - - - - - -
                            引張強度 縦480N/5cm、横360N/5cm 縦665N/5cm、横575N/5cm 縦610N/5cm、横480N/5cm - - 縦480N/5cm、横360N/5cm - - - - - - -

                            #2500 OSブルークロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OSBL09100
                            OSBL27100
                            OSBL36100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            20,419円

                            ( 22,461円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.9×1004962074705716789-602611400

                            54,713円

                            ( 60,184円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2.7×1004962074705693789-604234400.0

                            94,068円

                            ( 103,475円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.6×1004962074705686789-605145740.0

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました