(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル迷彩柄 マルチシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル迷彩柄 マルチシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

【特長】・600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と...

詳細情報を確認する

  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 仕様1:
    ・引張強度:縦1210N/5cm、横1150N/5cm・JANコード:4989999477641・トラスココード:819-1214・質量:1.6kg【材質/仕上】・ポリエステル
  • 仕様2:
    ・600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。・汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。・ハトメはプラスチック製です。
  • 仕様3:
    ・床養生に。・目隠しに。・機械や商品の保護に。・間仕切りシートに。・色:デザート・ハトメ色:茶色・幅(m):2・長さ(m):2・厚さ(mm):0.35

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TMS-2020-DM 解除

Loading...

仕様

TMS-2020-DM【特長】
・600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
・汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。
・ハトメはプラスチック製です。
【用途】
・床養生に。
・目隠しに。
・機械や商品の保護に。
・間仕切りシートに。
・色:デザート
・ハトメ色:茶色
【商品仕様】
・幅(m):2
・長さ(m):2
・厚さ(mm):0.35
・引張強度:縦1210N/5cm、横1150N/5cm
・JANコード:4989999477641
・トラスココード:819-1214
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

図面

TRUSCO デジタルデザート迷彩マルチシート 2M X 2M プラハトメ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMS-2020-DM

1個

2,714( 2,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです
・汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります
・ハトメはプラスチック製です
【用途】
・床養生に
・目隠しに
・機械や商品の保護に
・間仕切りシートに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル迷彩柄 マルチシートの型番TMS-2020-DMのページです。
型番TMS-2020-DMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル迷彩柄 マルチシート

デジタル迷彩柄 マルチシート

    #3000ホワイトシート

    #3000ホワイトシート

      UVシート 4000 BU40-5472 シルバー

      UVシート 4000 BU40-5472 シルバー

        リバーシブルシート"バリアシート #3000"

        リバーシブルシート"バリアシート #3000"

          塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

          塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

            エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

            エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

              ターピーUVクロス #4000

              ターピーUVクロス #4000

                ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

                ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

                  耐水UVシート #7000

                  耐水UVシート #7000

                    5年シート シルバー

                    5年シート シルバー

                      メーカー トラスコ中山 ユタカメイク アイリスオーヤマ 萩原工業 ユタカメイク トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 2,714円 718円 15,450円 6,915円 2,824円 3,378円 58,360円 65,655円 5,025円 16,263円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   5日目   1日目~   1日目~  
                      防炎性能試験番号 TRUE - - - - FALSE - - - TRUE
                      仕様1 ・引張強度:縦1210N/5cm、横1150N/5cm・JANコード:4989999477641・トラスココード:819-1214・質量:1.6kg【材質/仕上】・ポリエステル - - - - - - - - -
                      仕様2 ・600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。・汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。・ハトメはプラスチック製です。 - - - - - - - - ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。・分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。
                      仕様3 ・床養生に。・目隠しに。・機械や商品の保護に。・間仕切りシートに。・色:デザート・ハトメ色:茶色・幅(m):2・長さ(m):2・厚さ(mm):0.35 - - - - - - - - -

                      デジタル迷彩柄 マルチシートのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました