(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WC-20B
ワークチェア WC-20 ワークチェア WC-20

ワークチェア WC-20 WC-20B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
12,795円
税込単価
14,075円

【特長】・作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    座部:合板・ウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚:エンプラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

Loading...

WC-20B の仕様・寸法情報

商品情報

ワークチェア WC-20Bの仕様

WC-20Bの外観

WC-20Bの外観

ワークチェア WC-20Bのサイズ

  • 座幅:375mm
  • 座奥行:375mm
  • 座高:420~520mm
  • 質量:5kg

材質

  • 座部:合板、ウレタンフォーム
  • 脚:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター

詳細寸法図/部品名

 

(単位:mm)

 

ワークチェア WC-20の寸法図

ワークチェア WC-20の寸法図

 

(単位:mm)

 

符番部品名材質寸法備考
11合板t10-
ウレタンフォームt12.7密度24±2kg/m3
硬度47±5Asker
チップウレタンt44.4密度85±20kg/m3
硬度45±10Asker
PVC--
不織布--
2座受金具1SPHCt2.5 t3.5エポキシ粉体塗技
(ライトグレー)
SSφ8(直径8mm)
31PA+66GF-ライトグレー
4ガスリンダー1-φ50.8(直径50.8mm)WDF社製
ストローク110mm
[259-120-300N]
5シリンダーカバ一1PP-ライトグレー
6キャスター5PAφ50(直径50mm)双輪ライトグレー
7十字穴付トラス小ネジ
(セレイト付)
4-W1/4×17緩み防止刮塗布
ユニクロ
8平座金4-W5/16ユニクロ

チェアについて

作業用チェアの特長

背もたれがないので机の下におさまる

背もたれがないので机の下におさまる

椅子を置きっぱなしにできない場所や狭い場所で活躍。

チェアの選び方

  • オフィスの雰囲気に合わせて張り地の色、素材を選ぶ。
  • ロッキング機能の有無を確認する。
  • 床の素材に合わせてキャスターを選ぶ。(ハードキャスターまたはソフトキャスター)
  • 肘付き、または肘なしかを確認する。

※キャスターについて:カーペットのような軟らかい床はハード(ナイロン)キャスター、タイルのような硬い床にはソフト(ゴム)キャスターが適しています。

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WC-20B

819-4973
4989999484779

1個

12,795( 14,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。
【材質】
・座部:合板・ウレタンフォーム
・脚:エンプラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

WC-20Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークチェア WC-20の型番WC-20Bのページです。
型番WC-20Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークチェア WC-20

ワークチェア WC-20

    製図用チェアネジ式 TL型

    製図用チェアネジ式 TL型

      作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

      作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

        ワーキングチェア(キャスター付)

        ワーキングチェア(キャスター付)

          光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M 粘着付

          光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M 粘着付

            研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)

            研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)

              カラフルスタンダードチェア ホワイト リング無し

              カラフルスタンダードチェア ホワイト リング無し

                カラフルスタンダードチェア ホワイト リング付き

                カラフルスタンダードチェア ホワイト リング付き

                  作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570

                  作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570

                    光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M

                    光 ふっ素樹脂シート0.5×100mm×10M

                      メーカー トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン トラスコ中山
                      通常価格 11,503円 21,134円 16,454円 27,203円 26,973円 27,500円 30,500円 29,270円 32,197円 24,700円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      種類 丸型・円型 肘なし 肘なし 肘なし - 丸型・円型 肘なし 肘なし 肘なし -
                      質量(g) 5000 - 4800 9700 - - - - 8900 -
                      材質1 座部:合板・ウレタンフォーム - 座部:ウレタン、ポリ塩化ビニル(PVC)レザー 背部:成型合板・ウレタンフォーム - - - - 座部:ウレタン、ポリ塩化ビニル(PVC)レザー -
                      材質2 脚:エンプラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター - 脚部:強化樹脂成型5本脚 座部:合板・ウレタンフォーム - - - - 脚部:強化樹脂成型5本脚 -

                      ワークチェア WC-20のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                      作業用
                      評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                      作業用に購入して使用しています。この商品を選択したのは、足にキャスターがついていて回転式であること、コストパフォーマンスが良かったことが理由です。想定通りに使えていて良いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      金型の仕上げ作業用
                      評価 5.0満足度:5.02020/02/08
                      少しの距離を頻繁に移動しながら作業する場合、キャスター付きの丸椅子が現場で使いやすいと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      WC-20BK
                      WC-20P
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード JANコード

                      11,503円

                      ( 12,653円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      819-49744989999484786

                      13,401円

                      ( 14,741円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      819-49754989999484793

                      作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました