(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,662円
税込価格
43,628円

【特長】・GSマーク取得済です・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4260046926252
  • トラスココード:
    799-4613
  • 座高(mm):
    670~900
  • 座幅(mm):
    320
  • 質量(g):
    7500.0
  • 材質1:
    座部:ポリウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚部:スチール

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

921498

1個

39,662( 43,628円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSマーク取得済です
・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです
・独特な座面形状、クッション性に優れた座面です
・ベースは足の動きを邪魔しないシンプルなつくりです
・立ち作業時の足への疲労を軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します

作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します

    立ち作業イス

    立ち作業イス

      ジャンボベストワーク

      ジャンボベストワーク

        木製座作業椅子

        木製座作業椅子

          低作業用スツール 高さ調整 ブラック

          低作業用スツール 高さ調整 ブラック

            TD-3型作業用チェア

            TD-3型作業用チェア

              作業用チェア ガス式 400×H410-520

              作業用チェア ガス式 400×H410-520

                作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

                作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

                  RD-46L型 丸イス リング脚スツール

                  RD-46L型 丸イス リング脚スツール

                    鞍馬チェア

                    鞍馬チェア

                      ベストワークチェア

                      ベストワークチェア

                        作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

                        作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

                          セブンポーズチェア

                          セブンポーズチェア

                            メーカー カイザークラフト カイザークラフト ルネセイコウ ノーリツ トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山 ノーリツ ルネセイコウ ルネセイコウ トラスコ中山 ルネセイコウ
                            通常価格 39,662円 87,158円 16,218円 12,433円 18,530円 8,230円 29,115円 27,126円 12,331円 21,612円 12,519円 16,454円 31,625円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   4日目~   4日目   1日目   1日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 - 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし
                            JANコード 4260046926252 4332163774211 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 799-4613 799-4591 - - - - - - - - - - -
                            座高(mm) 670~900 600~850 - - - - - - - - - - -
                            座幅(mm) 320 315 - - - - - - - - - - -

                            作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減しますのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました