(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立ち作業イス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

立ち作業イス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,366円 80,136円
税込単価
99,403円 88,150円

【特長】・GSマーク取得済です・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4332163774211
  • トラスココード:
    799-4591
  • 座高(mm):
    600~850
  • 座幅(mm):
    315
  • 色詳細:
    シルバー
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    座部:ポリウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚部:φ27ステンレスパイプ

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類肘なしJANコード4332163774211
トラスココード799-4591座高(mm)600~850
座幅(mm)315色詳細シルバー
質量(g)9000.0材質1座部:ポリウレタンフォーム
材質2脚部:φ27ステンレスパイプ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
760262

760262

1個

90,366円

80,136

( 88,150円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSマーク取得済です
・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです
・座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です
・座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立ち作業イスの型番760262のページです。
型番760262に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立ち作業イス

立ち作業イス

    ベストワークチェア

    ベストワークチェア

      ワーキングチェアジョイ

      ワーキングチェアジョイ

        ジャンボベストワーク

        ジャンボベストワーク

          プロワークチェアスウィング

          プロワークチェアスウィング

            プロワークチェア(スウィング機能なし)

            プロワークチェア(スウィング機能なし)

              ハイカウンターチェア

              ハイカウンターチェア

                セブンポーズチェア

                セブンポーズチェア

                  作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660

                  作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660

                    ムーブスマート

                    ムーブスマート

                      製図用チェアネジ式 TL型

                      製図用チェアネジ式 TL型

                        作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

                        作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

                          作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

                          作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

                            メーカー カイザークラフト ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ ノーリツ ルネセイコウ トラスコ中山 ルネセイコウ ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 90,366円 12,519円 13,243円 16,218円 22,234円 16,836円 20,573円 31,625円 26,216円 14,945円 21,134円 23,647円 15,316円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   17日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘なし 丸型・円型 丸型・円型
                            JANコード 4332163774211 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 799-4591 - - - - - - - - - - - -
                            座高(mm) 600~850 - - - - - - - - - - - -
                            座幅(mm) 315 - - - - - - - - - - - -

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト