(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FNC-K5A-CB
TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ ミーティングチェア(スタッキング)ヒジツキ ヌノ

TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ FNC-K5A-CB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,554円 20,228円
税込単価
25,909円 22,251円

座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 座幅(mm):
    420
  • 座奥行(mm):
    432
  • 質量(g):
    6700.0
  • 材質1:
    背部:PP樹脂成型品
  • 材質2:
    座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
  • 材質3:
    脚部:φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)、φ50ナイロン双輪キャスター
  • 材質4:
    肘部:PA樹脂成型品
  • キャスター径(mm):
    Φ50
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 高さ(mm):
    818
  • 座高(mm):
    445
  • 脚色:
    シルバー
  • 背面色:
    樹脂ブラック

型番

FNC-K5A-CB 解除

Loading...

FNC-K5A-CB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
座面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNC-K5A-CB

クリアブルー
818-4966
4942646057597
クリアブルー

1個

23,554円

20,228

( 22,251円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。

FNC-K5A-CBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズの型番FNC-K5A-CBのページです。
型番FNC-K5A-CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ

TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ

    ナイキ 会議用チェアー E328F-BL

    ナイキ 会議用チェアー E328F-BL

      メーカー 藤沢工業 ナイキ
      通常価格 23,554円 25,285円
      通常出荷日 1日目~   4日目  
      種類 肘あり 肘なし
      座幅(mm) 420 -
      座奥行(mm) 432 -
      質量(g) 6700.0 -
      材質1 背部:PP樹脂成型品 -

      TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      FNC-K5A-PR
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色詳細 トラスココード JANコード 座面色

      24,164円

      ( 26,580円 )
      1個 あり

      4日目

      ピンクローズ818-49674942646063444ピンクローズ

      作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました