(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,097円
税込価格
33,107円

【特長】・背・座にはメラミン化粧板を使用してますので汚れてもお手入れが簡単です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    本体:メラミン化粧板
  • 材質2:
    脚:スチール、メラミン焼き付け塗装
  • 奥行(mm):
    520
  • 高さ(mm):
    850
  • 幅(mm):
    485
  • キャスター有無:
  • 脚色:
    シルバー
  • タイプ:
    ループ脚
  • 座奥行(mm):
    520
  • 座幅(mm):
    485
  • 積み重ね:
    6脚まで可

(i)ご注意

  • 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り乾いた布でカラ拭きお願いいたします。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
座高(mm)
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナチュラル
790-2131
440
ナチュラル
ナチュラル

1個

30,097( 33,107円 )

14日目

ホワイト
790-2140
400
ホワイト
ホワイト

1個

30,097( 33,107円 )

14日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背・座にはメラミン化粧板を使用してますので汚れてもお手入れが簡単です。
・食堂やリフレッシュルームに最適なチェアです。
・背もたれには、リュックなどがかけやすい構造です。また、大きな取手もあるので椅子の出し入れがしやすいです。
【用途】
・社員食堂、リフレッシュルーム用の椅子です。

(i)ご注意

  • 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り乾いた布でカラ拭きお願いいたします。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚

    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

      リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚

      リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚

        会議室 食堂用チェア

        会議室 食堂用チェア

          セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ

          セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ

            ミーティングチェア LTS-110

            ミーティングチェア LTS-110

              食堂用チェア スツール

              食堂用チェア スツール

                トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルー

                トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルー

                  セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂

                  セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂

                    メーカー アイリスチトセ アイリスチトセ アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ アイリスチトセ 藤沢工業 トラスコ中山 アイリスチトセ
                    通常価格 30,097円 37,916円 30,097円 8,821円 20,300円 13,983円 10,220円 11,985円 7,570円
                    通常出荷日 14日目   8日目~   9日目~   8日目   9日目   9日目   18日目   1日目   1日目~  
                    種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし
                    グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 - 適合 適合 - - 適合
                    質量(g) 5000.0 5800.0 4800.0 - 3600.0 - - - 4000
                    材質1 本体:メラミン化粧板 本体:メラミン化粧板 本体:メラミン化粧板 - 背・座:ポリプロピレン(PP) - - - 背・座:ポリプロピレン(PP)
                    材質2 脚:スチール、メラミン焼き付け塗装 脚:スチール、メラミン焼き付け塗装 脚:スチール、メラミン焼き付け塗装 - 脚:スチール - - - 脚:スチール(電着塗装)

                    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト