(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,916円  特別価格 
税込価格
41,708円  特別価格 

【特長】・背・座にはメラミン化粧板を使用してますので汚れてもお手入れが簡単です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    5800.0
  • 材質1:
    本体:メラミン化粧板
  • 材質2:
    脚:スチール、メラミン焼き付け塗装
  • 座高(mm):
    745
  • 奥行(mm):
    520
  • 高さ(mm):
    985
  • 幅(mm):
    470
  • キャスター有無:
  • 脚色:
    シルバー
  • タイプ:
    カウンタータイプ
  • 座奥行(mm):
    520
  • 座幅(mm):
    470
  • 積み重ね:
    不可

(i)ご注意

  • 手入れは布でカラ拭きして下さい。
  • 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤でふき取り乾いた布でカラ拭きしてください。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナチュラル
790-2115
ナチュラル
ナチュラル

1個

37,916円

27,265

( 29,992円 )

8日目

-
790-2123
ホワイト
ホワイト

1個

37,916円

27,265

( 29,992円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背・座にはメラミン化粧板を使用してますので汚れてもお手入れが簡単です。
・食堂やリフレッシュルームに最適なチェアです。
・背もたれには、リュックなどがかけやすい構造です。また、大きな取手もあるので椅子の出し入れがしやすいです。
【用途】
・社員食堂、リフレッシュルーム用の椅子です。

(i)ご注意

  • 手入れは布でカラ拭きして下さい。
  • 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤でふき取り乾いた布でカラ拭きしてください。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚

    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚

      メーカー アイリスチトセ アイリスチトセ
      通常価格 37,916円 30,097円
      通常出荷日 8日目~   9日目~  
      種類 肘なし 肘なし
      グリーン購入法適合品 適合 適合
      質量(g) 5800.0 4800.0
      材質1 本体:メラミン化粧板 本体:メラミン化粧板
      材質2 脚:スチール、メラミン焼き付け塗装 脚:スチール、メラミン焼き付け塗装

      リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました