(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CFKCF-G-W
リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚 リフレッシュチェア フーク セ・ザゴウバン トソウ

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚 CFKCF-G-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,097円
税込単価
33,107円

【特長】・背・座にはメラミン化粧板を使用してますので汚れてもお手入れが簡単です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質1:
    本体:メラミン化粧板
  • 材質2:
    脚:スチール、メラミン焼き付け塗装
  • 座高(mm):
    440
  • 奥行(mm):
    520
  • 高さ(mm):
    850
  • 幅(mm):
    485
  • キャスター有無:
  • 脚色:
    シルバー
  • タイプ:
    4本脚
  • 座奥行(mm):
    520
  • 座幅(mm):
    465
  • 積み重ね:
    6脚まで可

(i)ご注意

  • お手入れは、布でカラ拭きしてください。
  • 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り乾いた布でカラ拭きしてください。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

型番

CFKCF-G-W 解除

Loading...

CFKCF-G-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CFKCF-G-W

CFKCF-G-W

ホワイト
790-2107
ホワイト
ホワイト

1個

30,097( 33,107円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背・座にはメラミン化粧板を使用してますので汚れてもお手入れが簡単です。
・食堂やリフレッシュルームに最適なチェアです。
・背もたれには、リュックなどがかけやすい構造です。また、大きな取手もあるので椅子の出し入れがしやすいです。
【用途】
・社員食堂、リフレッシュルーム用の椅子です。

(i)ご注意

  • お手入れは、布でカラ拭きしてください。
  • 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り乾いた布でカラ拭きしてください。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

CFKCF-G-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚の型番CFKCF-G-Wのページです。
型番CFKCF-G-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚

リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚

    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚

    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚

      リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

      リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

        食堂用チェア 4本脚 張地:ビニールシート張り

        食堂用チェア 4本脚 張地:ビニールシート張り

          藤沢工業 食堂用チェア 4本脚

          藤沢工業 食堂用チェア 4本脚

            スタッキングチェア 4本脚タイプ

            スタッキングチェア 4本脚タイプ

              食堂用チェア スツール

              食堂用チェア スツール

                ミーティングチェア LTS-110

                ミーティングチェア LTS-110

                  会議室 食堂用チェア

                  会議室 食堂用チェア

                    食堂用チェア ループ脚 座面高さ320mm

                    食堂用チェア ループ脚 座面高さ320mm

                      ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂メッキタイプ

                      ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂メッキタイプ

                        メーカー アイリスチトセ アイリスチトセ アイリスチトセ 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 アイリスチトセ 藤沢工業 藤沢工業 アイリスチトセ
                        通常価格 30,097円 30,097円 37,916円 13,909円 13,035円 10,220円 10,220円 13,983円 8,821円 12,441円 15,739円
                        通常出荷日 9日目~   14日目   8日目~   9日目   9日目   18日目   18日目   9日目   8日目   9日目   9日目  
                        種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし - - 肘なし 肘なし 肘なし - 肘なし
                        グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 - - - - 適合 - - 適合
                        質量(g) 4800.0 5000.0 5800.0 - - - - - - - 4000
                        材質1 本体:メラミン化粧板 本体:メラミン化粧板 本体:メラミン化粧板 - - - - - - - 背部・座部:ポリプロピレン(PP)
                        材質2 脚:スチール、メラミン焼き付け塗装 脚:スチール、メラミン焼き付け塗装 脚:スチール、メラミン焼き付け塗装 - - - - - - - 脚部:φ19.1スチール

                        リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装4本脚のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CFKCF-G-NA
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細 トラスココード 座面色 背面色

                        30,097円

                        ( 33,107円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        ナチュラル790-2093ナチュラルナチュラル

                        作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました